Tour de stockage
Des solutions intelligentes pour le stockage de tôles et produits longs contribuent à optimiser le flux matériel, à améliorer l'utilisation de la machine et à augmenter la sécurité au travail et la sécurité des processus. Ainsi, de par la structure compacte d'une tour de stockage par exemple, la précieuse surface de production peut être utilisée de manière optimale pour un entreposage intermédiaire ou tampon ou pour la mise en stock de matériel.
Nos composants garantissent le bon déroulement des processus et assurent la sécurité. Les sécurisations d'accès aux zones dangereuses des machines et des installations constituent des applications typiques. Nos détecteurs inductifs et nos capteurs optiques vérifient et surveillent la présence et la position des tôles ou paquets de tôles. De plus, ils optimisent le déroulement des processus et garantissent ainsi une grande disponibilité de la machine ou de l'installation.
Condition :
L'accès à une zone dangereuse sur une machine ou une installation doit être sécurisé. Des capteurs photoélectriques de sécurité doivent être utilisés afin de faciliter l'alimentation et l'évacuation du matériel.
Solution :
Les barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 300 / 500 offrent des solutions économiques pour la sécurisation d'accès. Les variantes à transceiver avec une portée allant jusqu'à 8 m sont particulièrement simples à installer. Des variantes émetteur/récepteur avec une portée allant jusqu'à 70 m sont disponibles pour les sécurisations de zones étendues.
Condition :
Plusieurs capteurs de sécurité doivent être intégrés au sein de commandes de machines ou d'installations. Il convient également de configurer des fonctions telles qu'une temporisation pour la libération d'un interverrouillage ou des liaisons de signaux.
Solution :
Le contrôleur de sécurité extensible MSI 400 dispose déjà de 24 entrées/sorties de sécurité dans le module de base, ainsi que d'une interface Ethernet avec protocoles Industrial Ethernet. La configuration est réalisée de manière simple et rapide grâce au logiciel de configuration sans licence MSI.designer.
Condition :
Pour la prévention des collisions avec le préhenseur pendant le processus de stockage et de déstockage, il est nécessaire de contrôler si des tôles dépassent sur la zone de chargement. Afin de détecter également de manière sûre les tôles légèrement déformées, le contrôle doit avoir lieu en plusieurs points.
Solution :
Les cellules reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan HT 25C assurent un contrôle de présence fiable. Grâce à leurs indices de protection IP 67 et IP 69K ainsi qu'à la suppression active de la lumière parasite, les capteurs extrêmement compacts offrent une flexibilité et une fiabilité maximales.
Condition :
Après le dépôt de la tôle par l'unité Pick & Place, la présence de la tôle sur le lieu de dépôt doit être contrôlée afin que l'étape suivante du processus, par exemple l'alimentation en matériel de la machine, puisse démarrer.
Solution :
Les détecteurs énergétiques FT 328i en boîtier plastique robuste avec filetage métallique permettent une détection fiable du matériel. L'adaptation simple au matériel grâce au bouton d'apprentissage permet une mise en service rapide et simple. Les détecteurs inductifs de la série IS 200 sont disponibles en tant qu'alternative économique.
Condition :
Après la prise de la tôle par l'unité Pick & Place, la présence de la tôle dans l'unité doit être surveillée en continu afin de garantir un déroulement fluide des opérations.
Solution :
Les cellules reflex à détection directe avec élimination de l'arrière-plan HT 46C et HT 25C assurent un contrôle de présence fiable. Des modèles avec différentes géométries du spot lumineux permettent une adaptation optimale à l'application. En outre, des fixations flexibles, des variantes à câbles et IO-Link sont disponibles.
Condition :
Pour le positionnement du préhenseur dans le rayonnage de la tour, la distance par rapport à un point de référence spécifié doit être déterminée.
Solution :
Grâce au laser focalisé, les capteurs optiques de distance ODSL 30 offrent des portées élevées allant jusqu'à 65 mètres et conviennent pour le positionnement précis avec une exactitude absolue de la mesure de ± 2 m.