SLSE 96M/P-1071-T2-41

Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité

Réf. produit : 50080479

Icon Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
SLE46CI-70.K2/4P-M12
Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Numéro d’article : 50121919
  • Série: 46C
  • Fonctions: Affichage d'alignement
  • Connexion: Connecteur rond, M12
  • Matériau du boîtier: Plastique
Numéro d’article : 50121919

Délais de livraison d'env. 5 jours ouvrables
Série 96
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Modèle spécial Chauffage
Type 2, CEI/EN 61496
Niveau de performance (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 années, EN ISO 13849-1
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 2, EN ISO 13849
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation claire
Fréquence de commutation 500 Hz
Temps de réaction 1 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 2 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection II
Homologations TÜV Nord
c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Nord - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf