TFU 05 2101.308
Transpondeur
Bonjour, nous serons heureux de vous aider.
Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.
N'hésitez pas à nous contacter : Contact
| Série | TFU |
| Adapté pour | RFU 61 / 81 |
| Puce | NXPG2XM |
| Fréquence de travail | 868 MHz |
| Forme | Cubique |
| Dimensions (l x H x L) | 46 mm x 10 mm x 52 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PC-ABS |
| Poids net | 30 g |
| Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 65 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 125 °C |
| Indice de protection | IP 68 |
| Normes de référence | EPC1Gen2 |
| Numéro de tarif douanier | 85235200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ETIM 5.0 | EC002996 |
| ETIM 6.0 | EC002996 |