VBT-50-2350-S8

Émetteur de barrière immatérielle

Réf. produit : 50107960

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
CSL505-T50-2350-VB-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Numéro d’article : 50131671
  • Série: 505
  • Principe de fonctionnement: Principe unidirectionnel
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,3 ... 5 m
  • Profondeur de mesure: 2.350 mm
Numéro d’article : 50131671

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Série Vario
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Émetteur
Portée de fonctionnement 0,7 ... 5 m (portée garantie)
Profondeur de mesure 2.350 mm
Nombre de faisceaux 48 pièce(s)
Intervalle entre les faisceaux 50 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -15 ... 20 %
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 2.560 mm x 27 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 45 °C
Indice de protection IP 54
Classe de protection III
Normes de référence EN 60947-5-2 (version allemande)
Numéro de tarif douanier 90314990
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Logiciel de configuration - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf