Z-3110 + KB-USB
Lecteur mobile de codes à barres
| Série | Série Z |
| Contenu | Câble USB |
| Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 UPC |
| Vitesse de balayage typique | 200 scans/s |
| Distance de lecture | 0 ... 20 mm |
| Source lumineuse | LED, Rouge |
| Groupe de LED | 1 |
| Résolution caméra, horizontale | 2.088 px |
| Résolution caméra, verticale | 1 px |
| Contraste du code à barres (PCS) | 30 % |
| Taille du module | 0,1 mm |
| Tension d'alimentation UN | 4,75 ... 5,25 V, CC |
| Type | PS/2, USB, RS 232 |
| Fonction | Processus |
| Fonction | Processus |
| Type de connexion | USB |
| Dimensions (l x H x L) | 91 mm x 63 mm x 171 mm |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Boîtier en plastique | PC-ABS |
| Poids net | 100 g |
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 5 ... 95 % |
| Indice de protection | IP 20 |
| Numéro de tarif douanier | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280101 |
| ECLASS 8.0 | 27280101 |
| ECLASS 9.0 | 27280101 |
| ECLASS 10.0 | 27280101 |
| ECLASS 11.0 | 27280101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |