Sas AGV bidirectionnel pour la sécurisation des accès
Exigence :
Solution :
Un sas de sécurité est limité sur trois côtés par des capteurs photoélectriques de sécurité. Ainsi, la trajectoire de l’AGV en direction de la zone de danger peut être choisie librement. Des capteurs radar de sécurité contrôlent la présence de personnes à l’intérieur du sas. Après la validation correspondante, l’AGV peut poursuivre son trajet.
Principe de fonctionnement :
Après l’interruption et la réactivation du barrage immatériel multifaisceaux de sécurité du côté de l’accès, des capteurs radar surveillent la présence de personnes dans la zone du sas. Ce n’est que si aucune personne n’a été détectée dans la zone du sas que l’autorisation est donnée à l’AGV de poursuivre son trajet (entrée) ou de se tenir à nouveau prêt pour le prochain AGV (sortie). La séquence de sécurité correcte est contrôlée par le système et permet également un arrêt temporaire dans les champs de protection. Des signaux de validation sont d’ailleurs disponibles pour les séquences de mouvements automatisées.
Vos avantages
- Sécurité sans faille pendant tout le cycle sans restriction lors du transport de pièces (pour des chargements de toutes formes et tailles)
- Utilisation optimale de l’installation grâce à un fonctionnement ininterrompu, même pendant le processus d’entrée et sortie de l’AGV
- Conception libre de la trajectoire de l’AGV en direction de la zone de danger étant donné qu’aucune clôture n’est nécessaire
- Aucune action de l’opérateur ou contrôle visuel de la zone du sas n’est nécessaire
Composants et paramètres de sécurité
| Capteur de sécurité : Barrage immatériel multifaisceaux de sécurité MLD 500 , scanner laser de sécurité RSL 400, système radar de sécurité LBK |
|
| Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400 | |
| Programme de sécurité Leuze | |
| PL e selon EN ISO 13849-1, SILCL 3 selon CEI 62061 | |
| Sortie de sécurité à 2 canaux |
Notre expert en solutions est à votre disposition :
Ben Harper
Téléphone : +1 (704) 219-5536
E-mail : Ben.Harper@leuze.com