APIC_IL_PA_Safety-Solution_Material-lock-outfeed-with-MLx_wl_1400x400_V2

Sécurisation d’accès à une station de déchargement de matériau

De l’évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d’experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la législation, certifiés CE et conformes aux normes. Ainsi, l’implémentation est particulièrement simple pour vous.
L’un des défis des stations de déchargement de matériau est de faire une vraie distinction entre les personnes et les marchandises - surtout lorsque la forme et la taille des marchandises peuvent varier. Lorsque le chargement des palettes est toujours identique, il est possible d’utiliser des concepts de sécurité éprouvés ; cependant, lorsque le chargement est variable ou incomplet, des failles de sécurité apparaissent rapidement. Souvent, les concepts de sécurité exigent donc l’arrêt de l’ensemble du processus dangereux pendant le déchargement de matériau afin de garantir la protection nécessaire du personnel de l’entreprise. Cela réduit l’utilisation et donc l’efficacité de l’installation.
Grâce à son concept de sécurité réfléchi, la Safety Solution de Leuze pour les stations de déchargement offre la bonne solution. Vous bénéficiez ainsi à tout moment d’une sécurité sans faille tout en optimisant l’utilisation de l’installation.
APIC_IL_PA_Safety Solution_Material lock outfeed with MLx_wl

Exigence :

Les palettes dont le chargement varie - par exemple de forme et de taille différentes ou partiellement chargées - doivent être évacuées de la zone de danger. L’accès à l’installation doit être sécurisé. Pour une utilisation optimale, l’installation doit également fonctionner sans interruption pendant l’évacuation des palettes.

Solution :

Un sas de sécurité est installé sur la voie de convoyage, délimité par deux barrages immatériels multifaisceaux de sécurité. La zone située entre les barrages immatériels est surveillée par une barrière immatérielle de sécurité montée horizontalement. Celle-ci permet de détecter la présence de personnes grâce à son champ de protection.

Principe de fonctionnement :

Deux capteurs de sécurité sont installés sur la voie de convoyage et délimitent une zone de sas avec leurs champs de protection verticaux. C’est en passant par cette zone que la marchandise sort. La taille de la zone doit être telle qu’elle doit comprendre le plus grand volume possible de marchandises. Une fois que la marchandise a quitté la zone du sas lors de l’évacuation, la barrière immatérielle de sécurité montée horizontalement contrôle la zone du sas. Ce n’est que si aucune marchandise ou personne n’est détectée dans la zone que le système déclenche à nouveau le capteur de sécurité à l’intérieur et que la marchandise suivante peut être évacuée. La séquence de sécurité correcte est contrôlée par le système.

Vos avantages

  • Concept de sécurité flexible pour une utilisation optimale de l’installation grâce à un fonctionnement sans interruption, même en cas de changements de chargements
  • Extraction fiable de marchandises de n’importe quelle forme et taille ainsi que de palettes partiellement chargées
  • Pas de rééquipement en cas de changement de format
  • Aucune intervention de l’opérateur n’est nécessaire
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Composants et paramètres de sécurité

  Capteur de sécurité : Barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500
avec montants,
barrière immatérielle de sécurité ELC 100 ou MLC 500
Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400
Programme de sécurité Leuze
PL e selon EN ISO 13849-1, SILCL 3 selon CEI 62061
Sortie de sécurité à 2 canaux

Protection d’accès à la station de sortie de matériau
Brochure Safety Solutions (PDF | 0,8 Mo)

Notre expert en solutions est à votre disposition :
Ben Harper

Téléphone : +1 (704) 219-5536

E-mail : Ben.Harper@leuze.com