access_monitoring_at_material_transfer_station_1400x400

Sécurisation d’accès à une station de transfert de matériau

De l’évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d’experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la législation, certifiés CE et conformes aux normes. Ainsi, l’implémentation est particulièrement simple pour vous.
L’un des défis posés par les stations de transfert de matériau est la distinction fiable entre les personnes et le matériau, indépendamment de la forme et de la taille de la marchandise transportée. Lorsque le chargement est toujours identique, il est possible de trouver des concepts de sécurité cohérents ; cependant, lorsque le chargement est variable ou incomplet, des failles de sécurité apparaissent rapidement. Souvent, les concepts de sécurité exigent également l’arrêt du processus suivant pendant le transfert afin de garantir la protection nécessaire du personnel de l’entreprise. Cela réduit l’utilisation et donc l’efficacité de l’installation.
Grâce à son concept de sécurité réfléchi, la Safety Solution de Leuze pour les stations de transfert représente la solution optimale pour ces applications.
APIC_IL_SafetySolution_material_lock_wl_700x500px

Exigence :

La cellule robotisée est chargée automatiquement. Pour ce faire, le matériau est chargé sur la ligne de convoyage, par exemple au moyen d’un chariot élévateur, puis transporté dans la cellule. L’accès au sas doit être sécurisé. Afin de garantir une utilisation optimale de la cellule robotisée, le concept de sécurité doit également permettre un fonctionnement ininterrompu de la cellule pendant le chargement.

Solution :

L’entrée et la sortie de la zone de chargement de la ligne de convoyage sont sécurisées au moyen de barrages immatériels multifaisceaux de sécurité. La zone située entre les barrages immatériels est surveillée par des capteurs radar de sécurité pour détecter la présence de personnes.

Principe de fonctionnement :

Après l’interruption et la réactivation du capteur de sécurité du côté entrée, la zone du sas est contrôlée. Des capteurs radar surveillent cette zone pour détecter la présence de personnes. Ce n’est que si aucune personne n’a été détectée dans la zone du sas que le système libère le capteur de sécurité du côté sortie et que la marchandise transportée peut être acheminée dans la cellule. La séquence de sécurité correcte est contrôlée par le système. Le système fournit les signaux de validation nécessaires à la mise en œuvre des processus de chargement automatisés.

Vos avantages

  • Utilisation plus élevée de l’installation grâce à un fonctionnement ininterrompu de la zone robotisée, même pendant le processus de chargement
  • Alimentation de marchandises de toutes formes et tailles grâce à un concept de sécurité optimisé
  • Fiable et sûr, même dans des conditions difficiles, par exemple lorsque les palettes sont incomplètement chargées ou vides
  • Prend en charge le démarrage automatique de la ligne de convoyage pour une efficacité et une sécurité accrues
  • Aucune action de la part de l’opérateur n’est nécessaire
  • Aucune inspection visuelle de la zone dangereuse n’est nécessaire
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Composants et paramètres de sécurité

 

Capteur de sécurité : barrages immatériels multifaisceaux de sécurité MLD 500, capteurs radar de sécurité LBK avec contrôleur

Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400

Programme de sécurité Leuze

PL e selon EN ISO 13849-1, SILCL 3 selon CEI 62061

Sortie de sécurité à 2 canaux, 2 sorties de signalisation

Sécurisation d’accès sur des postes de transfert de charge
Brochure Safety Solutions (PDF | 0,8 Mo)

Notre expert en solutions est à votre disposition :
Ben Harper

Téléphone : +1 (704) 219-5536

E-mail : Ben.Harper@leuze.com