APIC_IL_PA_Safety-Solution_Access-guarding-(de-)palletizer_wl_1400x400_V2

Sécurisation d’accès des palettiseurs et dépalettiseurs

De l’évaluation des risques à la validation : avec Safety Solutions, vous obtenez des solutions complètes pour vos installations. Les concepts de sécurité innovants de nos équipes d’experts garantissent un flux de production efficace, une sécurité sans faille et une grande disponibilité de votre installation. Même là où les concepts classiques atteignent leurs limites. Toujours conformes à la législation, certifiés CE et conformes aux normes. De ce fait, l’implémentation est particulièrement simple pour vous. 

Quand des chariots de manutention, par exemple des chariots élévateurs, sont utilisés à un poste de transfert vers une zone dangereuse, la sécurisation de l’accès nécessaire impose de distinguer en toute sécurité les chariots élévateurs des personnes. Les concepts de sécurité courants sont souvent limités dans leurs possibilités et nécessitent d’importantes interventions de conception et de procédure pour un fonctionnement sûr. Dans la pratique, cela peut conduire à des compromis avec des risques résiduels élevés, ce qui implique en outre un grand sens des responsabilités et beaucoup de discipline de la part des opérateurs formés. Des failles de sécurité peuvent ainsi survenir autour du chariot élévateur lors du transfert, l’installation doit être exploitée à vitesse réduite lors de l’approche ou même être complètement arrêtée pendant le transfert.

Notre Safety Solution répond à toutes les exigences en matière de sécurité sans faille et de processus efficaces. Ce concept de sécurité a été pensé pour les chariots élévateurs manuels, repose sur la norme EN415-4 révisée et ne nécessite aucune intervention de l’opérateur.

APIC_IL_PA_Safety Solution_Access guarding (de-)palletizer_wl

Exigence :

Les palettiseurs et dépalettiseurs doivent être sécurisés contre l’accès des personnes. Pour cela, il est nécessaire de bien faire la distinction entre les personnes et les chariots élévateurs manuels. Pour simplifier le déroulement du travail et réduire les interruptions, il doit être possible de redémarrer automatiquement l’installation.

Solution :

L’accès à la zone de danger est protégé par un barrage immatériel multifaisceaux de sécurité. Derrière, un capteur est également installé pour détecter le chariot élévateur. En analysant les signaux des capteurs et leur séquence, le système de sécurité fait la distinction entre les chariots élévateurs et les personnes. Un redémarrage automatique est possible.

Principe de fonctionnement :

Lorsque la barrière immatérielle de sécurité se déclenche, le processus de travail du palettiseur/dépalettiseur est tout d’abord interrompu - que ce soit par un chariot élévateur ou une personne. Si toutefois, le capteur radar installé en plus détecte la présence d’un chariot élévateur et que celui-ci exécute correctement la séquence de processus attendue, le système de sécurité déclenche le redémarrage automatique du processus de travail.

Vos avantages

  • Utilisation optimale des installations grâce à un redémarrage automatique de l’installation sans intervention manuelle de l’opérateur
  • Fiabilité et disponibilité élevées pour une protection optimale contre les manipulations
  • L’installation dans le sol n’est pas nécessaire
  • Faibles coûts d’entretien
  • Intégration simple au sein du circuit de sécurité de la commande supérieure
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Composants et paramètres de sécurité

  Capteurs de sécurité :
Barrage immatériel multifaisceaux de sécurité MLD 500 avec
montants pour la fixation au sol
Capteur pour la surveillance du processus : Capteur radar
Système de commande : contrôleur de sécurité MSI 400
Programme de sécurité Leuze
PL d selon EN ISO 13849-1, SILCL 2 selon CEI 62061
Sortie de sécurité à 2 canaux

Protection d’accès au groupeur/dégroupeur de palettes
Brochure Safety Solutions (PDF | 0,8 Mo)

Notre expert en solutions est à votre disposition :
Ben Harper

Téléphone : +1 (704) 219-5536

E-mail : Ben.Harper@leuze.com