Approccio ortogonale (ad angolo retto)
Assistente di calcolo conforme alla norma EN ISO 13855:2024
Le raccomandazioni di questa procedura guidata non hanno alcuna pretesa di essere complete. Per un uso e un'installazione sicuri e corretti dei prodotti, è necessario attenersi alle norme e ai regolamenti pertinenti nella versione attualmente in vigore. Leuze electronic GmbH + Co. KG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'uso di questa procedura guidata né per il corretto riferimento alle norme e alle direttive ivi richiamate.
S= K x T + DDS + Z
S - Distanza di sicurezza
K - Velocità di avvicinamento [mm/ms]
La velocità di avvicinamento K è specificata nello standard. Se la distanza di sicurezza risultante è superiore a 500 mm, si utilizza una velocità di avvicinamento di 1.600 mm/s. Questo valore corrisponde alla velocità di una persona che cammina. Se la distanza di sicurezza risultante è inferiore o uguale a 500 mm, si usa una velocità di avvicinamento di 2.000 mm/s. Questo valore corrisponde alla velocità quando si lavora con la mano o il braccio.
T - Tempo di risposta complessivo del sistema [ms]
DDS - Portata di esercizio [mm];
- DDO: Sopra il campo protetto
- DDT: Attraverso il campo protetto
- DDU: Sotto un campo protetto
La portata di esercizio DDS per l'approccio ortogonale (ad angolo retto) deriva dalla capacità di rilevamento del dispositivo di protezione e dalla situazione di montaggio.
Esistono tre varianti per il DDS:
- Il DDT deriva dalla capacità di rilevamento di un dispositivo di protezione. Semplificando: Fino a che punto si riesce a far passare la mano tra i due raggi? Questo valore viene calcolato in base alla formula.
- Il DDO è un valore tabellare che risulta dal rapporto tra il raggio superiore del dispositivo di protezione e l'altezza del punto pericoloso. Semplificando: Fino a che punto si riesce a far passare il braccio attraverso una cortina fotoelettrica?
- Il DDU è la combinazione di un valore calcolato e di un valore tabellare e deriva dallo spazio sotto una cortina fotoelettrica e dall'altezza del punto pericoloso. Semplificando: Fino a che punto si riesce a far passare il braccio sotto una cortina fotoelettrica?
Il più grande dei tre valori DDT, DDO e DDU deve essere utilizzato come DDS nel calcolo.
Z - Fattore di distanza aggiuntivo [mm]