Principi fondamentali delle distanze minime secondo la norma EN ISO 13855:2010
I dispositivi elettrosensibili di protezione, come le cortine fotoelettriche di sicurezza e i laser scanner di sicurezza, vengono utilizzati per rilevare l'avvicinamento di una persona a una zona pericolosa. Una corretta distanza di sicurezza tra il dispositivo di protezione e la zona pericolosa è fondamentale in questo caso, ad esempio per arrestare un movimento pericoloso in tempo utile prima che la persona lo completi.
La distanza minima è calcolata in conformità alla norma EN ISO 13855:2010 come
SRT [mm] = K [mm/ms] * T [ms] + CRT [mm]
SRT - distanza minima tra il campo protettivo e il punto pericoloso [mm] 2,0 mm/ms / ingresso: 1,6 mm/ms
T - tempo di arresto della funzione di sicurezza dopo l'ingresso della parte del corpo interessata nel campo protetto [ms]
CRT - distanza aggiuntiva costante in base alla capacità di rilevamento del dispositivo di protezione [mm]
La distanza minima dei dispositivi elettrosensibili di protezione è quindi composta da una componente costante (C) e una dinamica (K x T). Poiché anche un dispositivo elettrosensibile di protezione può essere aggirato allungando la mano, l'altezza necessaria del campo protetto deve essere determinata da una tabella, come nel caso delle protezioni. La distanza necessaria dal punto pericoloso corrisponde quindi al più grande dei due valori.
- SRT (reach-through/attraversamento), calcolato in base all'avvicinamento attraverso il campo protetto
- SRO (reach-over/scavalcamento), con CRO dall'altezza del bordo superiore del campo protetto e dall'altezza del punto pericoloso
Il tempo di arresto totale T può essere determinato con sufficiente precisione solo attraverso la misurazione. A tale scopo, si utilizzano speciali dispositivi di misurazione del tempo di arresto. La misurazione del tempo di arresto è un servizio offerto da Leuze. In base alle disposizioni di legge un'ispezione di sicurezza che includa anche la misura del tempo di arresto può essere eseguita solo da persone competenti.