Approccio parallelo

Assistente di calcolo conforme alla norma EN ISO 13855:2024

Le raccomandazioni di questa procedura guidata non hanno alcuna pretesa di essere complete. Per un uso e un'installazione sicuri e corretti dei prodotti, è necessario attenersi alle norme e ai regolamenti pertinenti nella versione attualmente in vigore. Leuze electronic GmbH + Co. KG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'uso di questa procedura guidata né per il corretto riferimento alle norme e alle direttive ivi richiamate.


Annherung_horizontal_Lichtvorhang_700x500_DE_v1

S= K x T + DDS + Z

S - Distanza di sicurezza

K - Velocità di avvicinamento [mm/ms]

La velocità di avvicinamento K è specificata nello standard. Se la distanza di sicurezza risultante è superiore a 500 mm, si utilizza una velocità di avvicinamento di 1.600 mm/s. Questo valore corrisponde alla velocità di una persona che cammina. Se la distanza di sicurezza risultante è inferiore o uguale a 500 mm, si usa una velocità di avvicinamento di 2.000 mm/s. Questo valore corrisponde alla velocità quando si lavora con la mano o il braccio.

T - Tempo di risposta complessivo del sistema [ms]

DDS - Portata di esercizio [mm]

La portata di esercizio DDS è un valore fisso di 1200 mm per l'approccio parallelo e deriva dal raggiungimento di un campo di protetto. Semplificando: Se un dispositivo di protezione rileva solo le gambe, è possibile sporgersi fino a 1200 mm oltre il campo di sicurezza, avvicinando le dita alla zona di pericolo.

Z - Fattore di distanza aggiuntivo [mm]