Approccio ortogonale (ad angolo retto)

Procedura guidata di calcolo conforme alla norma EN ISO 13855:2010

Le raccomandazioni di questa procedura guidata non hanno alcuna pretesa di essere complete. Per un uso e un'installazione sicuri e corretti dei prodotti, è necessario attenersi alle norme e ai regolamenti pertinenti nella versione attualmente in vigore. Leuze electronic GmbH + Co. KG non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'uso di questa procedura guidata né per il corretto riferimento alle norme e alle direttive ivi richiamate.


Calcolo della distanza minima con approccio perpendicolare e una risoluzione di ≤ 40 mm.

La distanza minima SRT viene calcolata utilizzando la seguente formula:

SRT [mm] = (K[mm/ms] x T [ms]) +CRT [mm]

SRT - - Distanza minima tra il campo protetto e il punto pericoloso
K - Velocità di avvicinamento
T: Tempo di arresto dell'intero sistema CRT - Distanza aggiuntiva costante a seconda della capacità di rilevamento del dispositivo di protezione: CRT = 8 x (d[mm] - 14 mm)


Nota: Inoltre, è necessario determinare il valore della tabella per CRO (scavalcamento), se lo scavalcamento è possibile. Se CRO >CRT, il valore diCRO deve essere utilizzato al posto di CRT per determinare la distanza minima.

Inizialmente, si utilizza il valore di 2,0 mm/ms per K. Se il calcolo dà come risultato SRT > 500 mm, è possibile ripeterlo con K = 1,6 mm/ms. Il risultato per SRT deve essere di almeno 500 mm nella seconda fase (se il valore ottenuto è inferiore, SRT viene impostato a 500 mm).
Attenzione: la distanza S dal punto pericoloso deve essere sempre di almeno 100 mm, anche se è stato calcolato un valore inferiore.


Calcolo della distanza minima con approccio perpendicolare e una risoluzione di > 40 mm.

Nota: questa formula si applica ai dispositivi di sicurezza multiraggio, alle cortine fotoelettriche di sicurezza e ai laser scanner di sicurezza con risoluzione corrispondente.

La distanza minima SRT viene calcolata utilizzando la seguente formula:

SRT [mm] = (K[mm/ms] x T [ms]) + CRT [mm]

SRT_ Distanza minima tra il campo protetto e il punto pericoloso K - Velocità di avvicinamento: 1,6 mm/ms
T - Tempo di arresto dell'intero sistema

S: Distanza minima
a: altezza del raggio inferiore sopra il piano di riferimento
b: altezza del raggio superiore sopra il piano di riferimento

 

Nota: è necessario determinare anche il valore della tabella per il CRO (reach-over/scavalcamento). Di norma, questo valore è superiore a 850 mm e deve quindi essere utilizzato nella formula al posto di 850 mm.

 

 

Altezza della
zona
di pericolo

 

Altezza del bordo superiore del campo protetto degli apparecchi elettrosensibili di protezione

900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600

 

Distanza aggiuntiva dalla zona di pericolo  CRO

2 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 500 400 400 350

300

300 300 300 300 250 150 100 0
2 400 550 550 550 500 450 450 400 400 300 250 100 0
2 200 800 750 750 700 650 650 600 550 400 250 0 0
2 000 950 950 850 850 800 750 700 550 400 0 0 0
1 800 1 100 1 100 950 950 850 800 750 550 0 0 0 0
1 600 1 150 1 150 1 100 1 000 900 850 750 450 0 0 0 0
1 400 1 200 1 200 1 100 1 000 900 850 650 0 0 0 0 0
1 200 1 200 1 200 1 100 1 000 850 800 0 0 0 0 0 0
1 000 1 200 1 150 1 050 950 750 700 0 0 0 0 0 0
800 1 150 1 050 950 800 500 450 0 0 0 0 0 0
600 1 050 950 750 550 0 0 0 0 0 0 0 0
400 900 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0