|
La distanza minima SRT viene calcolata con la seguente formula:
S [mm] = (K[mm/ms] x T [ms]) + C [mm] + Z [mm]
S - Distanza minima tra la zona di pericolo e il punto di rilevamento K - Velocità di avvicinamento: 1,6 mm/ms TScanner: Tempo di risposta selezionabile del laser scanner di sicurezza RSL 400 RSL 400 TMach: Tempo di arresto dell'intero sistema
C: = 1200 mm - 0,4 * H Costanti di sicurezza per tenere conto della penetrazione nella zona pericolosa prima dell'attivazione del dispositivo di protezione. CMin = 850 mm H - Altezza del campo protetto sopra il piano di riferimento HMin = 15 * (d - 50), d = risoluzione del dispositivo di protezione HMax = 1000
Z - Ulteriori distanze aggiuntive con i laser scanner di sicurezza
|
Nel caso dei laser scanner di sicurezza, la norma IEC 61496-3 stabilisce che devono essere prese in considerazione distanze aggiuntive:
- ZSM per la correzione dell'errore di misurazione. Questo valore dipende dal dispositivo e viene indicato nelle rispettive istruzioni operative. Con il laser scanner di sicurezza Leuze RSL 400, si applica uno ZSM di 100 mm per un raggio di campo protetto ≤ 6,25 m e uno ZSM di 120 mm per un raggio di campo protetto > 6,25 m.
- ZREFL: Evitare l'uso di retroriflettori nel piano del raggio oltre il limite del campo protetto. Se non è possibile, è necessario aggiungere una distanza supplementare ZREFL di 100 mm.
Nota relativa all'utilizzo su veicoli a guida automatica:
in conformità alla norma EN ISO 3691-4 "Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifiche", il collaudo del dispositivo di protezione deve prendere in considerazione anche le condizioni più sfavorevoli (ad esempio, carico, inclinazione del percorso di trasporto) tenendo conto dei parametri tecnici del carrello interessato. Questi requisiti possono comportare l'aumento delle dimensioni del campo protetto.