MLC 520, protezione Ex
Le cortine fotoelettriche di sicurezza nella variante MLC 520 EX2 sono idonee per l'impiego in zone a rischio di deflagrazione. Hanno la marcatura EX secondo la norma EN 60079 e sono conformi alla direttiva ATEX per il gruppo di dispositivi II, categoria 3, zona 2 (gas) e zona 22 (polvere). Tra la gamma delle funzioni troviamo anche la funzione di blocco avvio/riavvio (RES) e il controllo contattori (EDM).
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 18 prodotti trovati
Prodotto combinato
MLC520R20-450-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042204
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 450 mm
MLC500T20-450-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040204
- Portata, max.: 0 ... 9 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 450 mm
Prodotto combinato
MLC520R20-600-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042206
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 600 mm
MLC500T20-600-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040206
- Portata, max.: 0 ... 9 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 600 mm
Prodotto combinato
MLC520R20-750-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042207
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 750 mm
MLC500T20-750-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040207
- Portata, max.: 0 ... 9 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 750 mm
Prodotto combinato
MLC520R20-900-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042209
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 900 mm
MLC500T20-900-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040209
- Portata, max.: 0 ... 9 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 900 mm
Prodotto combinato
MLC520R20-1050-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042210
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.050 mm
MLC500T20-1050-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040210
- Portata, max.: 0 ... 9 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.050 mm
Prodotto combinato
MLC520R20-1200-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042212
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.200 mm
MLC500T20-1200-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040212
- Portata, max.: 0 ... 9 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.200 mm
Prodotto combinato
MLC520R20-1350-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042213
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.350 mm
MLC500T20-1350-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040213
- Portata, max.: 0 ... 9 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.350 mm
Prodotto combinato
MLC520R20-1500-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042215
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.500 mm
MLC500T20-1500-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040215
- Portata, max.: 0 ... 9 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.500 mm
Prodotto combinato
MLC520R20-1650-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042216
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.650 mm
MLC500T20-1650-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040216
- Portata, max.: 0 ... 9 m
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.650 mm
Prodotto combinato
MLC520R20-1800-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042218
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.800 mm
MLC500T20-1800-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040218
- Risoluzione: 20 mm
- Altezza del campo protetto: 1.800 mm
Prodotto combinato
MLC520R30-600-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042306
- Risoluzione: 30 mm
- Altezza del campo protetto: 600 mm
MLC500T30-600-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040306
- Portata, max.: 0 ... 10 m
- Risoluzione: 30 mm
- Altezza del campo protetto: 600 mm
Prodotto combinato
MLC520R30-750-EX2
Ricevitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68042307
- Risoluzione: 30 mm
- Altezza del campo protetto: 750 mm
MLC500T30-750-EX2
Trasmettitore cortina fotoelettrica di sicurezza
Codice articolo:
68040307
- Portata, max.: 0 ... 10 m
- Risoluzione: 30 mm
- Altezza del campo protetto: 750 mm
Dati dell'articolo del: 19/11/26