MLC 520-S, design extra sottile
Queste cortine fotoelettriche di sicurezza di tipo 4/PL e vengono impiegate in particolare quando è richiesta una perfetta integrazione nel design della macchina. Si distinguono per la loro forma costruttiva particolarmente sottile di 15,4 mm e per la fine graduazione della lunghezza in incrementi di 30 mm. Con il design del dispositivo senza zone cieche, possono, ad esempio, essere inserite in modo ottimale nelle aperture della macchina. I dispositivi sono dotati di funzione di blocco avvio/riavvio (RES), controllo contattori (EDM) e possono essere collegati in cascata.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 68 prodotti trovati
MLC520-S-14-150
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601015
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 150 mm
- Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), Avvio/riavvio autom...
- Applicazione: Protezione delle dita
MLC520-S-14-210
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601021
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 210 mm
- Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), Avvio/riavvio autom...
- Applicazione: Protezione delle dita
MLC520-S-14-270
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601027
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 270 mm
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), Avvio/riavvio automati...
- Applicazione: Protezione delle dita
MLC520-S-14-300
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601030
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 300 mm
- Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), Avvio/riavvio autom...
- Applicazione: Protezione delle dita
MLC520-S-14-330
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601033
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 330 mm
- Funzioni: Avvio/riavvio automatico, Blocco di avvio/riavvio ...
- Applicazione: Protezione delle dita
MLC520-S-14-360
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601036
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 360 mm
- Funzioni: Avvio/riavvio automatico, Blocco di avvio/riavvio ...
- Applicazione: Protezione delle dita
MLC520-S-14-390
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601039
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 390 mm
- Funzioni: Avvio/riavvio automatico, Blocco di avvio/riavvio ...
- Applicazione: Protezione delle dita
MLC520-S-14-420
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601042
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 420 mm
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), Avvio/riavvio automati...
- Applicazione: Protezione delle dita
MLC520-S-14-450
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601045
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 450 mm
- Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), Avvio/riavvio autom...
- Applicazione: Protezione delle dita
MLC520-S-14-480
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601048
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 480 mm
- Funzioni: Controllo contattori (EDM), Avvio/riavvio automati...
- Applicazione: Protezione delle dita
MLC520-S-14-510
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601051
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 510 mm
- Funzioni: Blocco di avvio/riavvio (RES), Avvio/riavvio autom...
- Applicazione: Protezione delle dita
MLC520-S-14-540
Kit sensori di sicurezza
Codice articolo:
68601054
- Risoluzione: 14 mm
- Altezza del campo protetto: 540 mm
- Funzioni: Avvio/riavvio automatico, Blocco di avvio/riavvio ...
- Applicazione: Protezione delle dita
Dati dell'articolo del: 19/11/26