Fotocellule a riflessione
Con principio di riflessione: trasmettitore e ricevitore in un unico alloggiamento, di fronte al riflettore.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 139 prodotti trovati
PRK3CPP/6G
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153800
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 6 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
PRK3CPP/6G-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153799
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 6 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
PRK3CPP/6G-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153798
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 6 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
PRK3CPP/4P
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153797
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 6 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK3CPP/4P-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153796
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 6 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK3CPP/4P-M8
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153795
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 6 m
- Sorgente luminosa: LED Power PinPoint®, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS14x23
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153707
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
SET PRK3C.T3/4P-M8+MTKS50x50.1
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50153458
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso, LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
PRK3C.T3/PT-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50150598
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK3C.T3/P4-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50145521
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
PRK3C.BA3/2N
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50145519
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 4 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN
PRK3C.T3/6G-200-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50143739
- Portata di esercizio, max.: 0 ... 3 m
- Sorgente luminosa: LED, Rosso
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
Dati dell'articolo del: 16/12/25