Fotocellule a riflessione
Con principio di riflessione: trasmettitore e ricevitore in un unico alloggiamento, di fronte al riflettore.
Panoramica
Lista articoli
Lista articoli
Selettore di prodotti
Filtro
Lista dei risultati: 40 prodotti trovati
PRK46C.1/6G-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50152997
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 24 m
- Uscita di commutazione: Transistor, Push-pull
- Principio di commutazione: Commutante con luce (PNP)/commutante senza luce (N...
RK46C.DL3/LP-200-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50150850
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interfaccia: IO-Link
- Principio di commutazione: IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante sen...
RK46C.DXL3P2/LP-200-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50150844
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 2 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Interfaccia: IO-Link
- Principio di commutazione: IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante sen...
RK46C.DXL3/4W-M12P1
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50147639
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante a UB
RK46C.DL3/2N-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50146330
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, NPN, Transistor, NPN
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
PRK46C/4X-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50144352
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 24 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce
SET PRK46C.D/4P-M12BTU300M-D12
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50143113
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 16 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
RK46C.DL3/4P-200-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50143108
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
RK46C.DL3/4P-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50143107
- Portata di esercizio, max.: 0,55 ... 1,5 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
PRK46C/LP-M12
Fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50136904
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 24 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Interfaccia: IO-Link
- Principio di commutazione: IO-Link / commutante con luce (PNP)/commutante sen...
SET PRK46C/4P-M12+BTU46.25
Kit fotocellula a riflessione polarizzata
Codice articolo:
50136461
- Portata di esercizio, max.: 0,1 ... 24 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
RK46C.DXL3P2/4P-200-M12
Fotocellula a riflessione non polarizzata
Codice articolo:
50136304
- Portata di esercizio, max.: 0,4 ... 4 m
- Uscita di commutazione: Transistor, PNP, Transistor, PNP
- Principio di commutazione: Commutante con luce, Commutante senza luce
Dati dell'articolo del: 09/05/25