Interblocco AGV bidirezionale per la protezione di accesso
Richiesta:
Soluzione:
Un blocco di sicurezza è limitato su tre lati da sensori di sicurezza optoelettronici. In questo modo l'AGV può muoversi liberamente in direzione della zona pericolosa. I sensori radar di sicurezza controllano l'area interna dell'interblocco per verificare la presenza di persone. L'AGV può continuare il suo viaggio una volta che è stato autorizzato in tal senso.
Principio di funzionamento:
Una volta interrotta e riattivata la barriera fotoelettrica multiraggio di sicurezza sul lato di accesso, i sensori radar monitorano l'area di interblocco per verificare la presenza di persone. Solo se non viene rilevata alcuna persona nell'area di interblocco, l'AGV viene rilasciato per continuare il suo viaggio (ingresso) o per rimanere in attesa dell'AGV successivo (uscita). Il sistema monitora la corretta sequenza di sicurezza e consente anche un arresto temporaneo nei campi di protezione limitati. Inoltre, sono disponibili segnali di abilitazione per sequenze di movimento automatizzate.
I vantaggi
- Sicurezza continua durante l'intero ciclo senza limitazioni al trasporto dei pezzi (per carichi di qualsiasi forma e dimensione)
- Utilizzo ottimale dell'impianto grazie al funzionamento ininterrotto, anche durante l'ingresso e l'uscita dell'AGV
- Configurazione libera del percorso di viaggio dell'AGV in direzione dell'area di pericolo, poiché non sono necessarie recinzioni
- Non è necessario l'intervento dell'operatore o l'ispezione visiva dell'area di interblocco
Componenti di sistema e parametri di sicurezza
| Sensori di sicurezza: Dispositivo di sicurezza a fascio luminoso multiplo MLD 500, laser scanner di sicurezza RSL 400, sistema radar di sicurezza LBK |
|
| Pannello di controllo: sistema di controllo di sicurezza MSI 400 | |
| Programma di sicurezza di Leuze | |
| PL e secondo EN ISO 13849-1, SILCL 3 secondo IEC 62061 | |
| Uscita di sicurezza a 2 canali |
Il nostro esperto di soluzioni è a vostra disposizione:
Fabio Mariani
Tel.: +39 348 8094907
E-mail: Fabio.Mariani@leuze.com