ODS9L1.8/LAK-650-M12
광학 거리 센서
제품 번호:
50147809
| 시리즈 | 9 |
| 어플리케이션 | 물체 계측 물체 길이 측정 충전 레벨 모니터링 |
| 감지 방식 | 직접 반사형 |
| 특수 모델 | 입력신호 비활성화 입력신호 활성화 티치(Teach) 입력부 |
| MTTF | 36 년 |
| 빔 경로 | 콜리메이트 |
| 광원 | 레이저, 적색 |
| 파장 길이 | 650 nm |
| 레이저 등급 | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| 송신 신호 형태 | 펄스형 |
| 펄스 지속 시간 | 22,000 µs |
| 광점 크기 [센서 간격에서] | 1 mm [650 mm] |
| 광점 형태 | 원형 |
| 측정 범위 | 50 ... 650 mm |
| 분해능 | 0.1mm |
| 정확성 | 1 % |
| 정확성 기준값 | 측정 거리 |
| 반복정밀도(1 시그마) | 0.1 mm |
| 온도 오차 | 0.02 %/K |
| 참조 | 아니요 |
| 거리 측정 원리 | 삼각측량 |
| 보호 회로 | 극점 보호 단락 방지 트랜션트 방지 |
| 공급전압 점검 UB | 18 ... 30 V, DC |
| 디지털 스위칭 입력부 개수 | 1 개수 |
| 종류 | 디지털 스위칭 입력부 |
| 기능 | 입력신호 비활성화 입력신호 활성화 트리거 티치(Teach) 입력부 |
| 아날로그 출력부 개수 | 1 개수 |
| 디지털 스위칭 출력 | 1 개수 |
| 최대 스위칭 용량 | 0.0012 W |
| 종류 | 설정 가능, 초기 설정: 전류 |
| 종류 | 디지털 스위칭 출력부 |
| 스위칭 소자 | 트랜지스터, 푸시풀 |
| 응답 시간 | 1 ms, 일정한 환경 조건, 확산 반사율 90%, 표준 측정 모드 |
| 동작 전 딜레이 | 300 ms |
| 종류 | IO-Link |
| COM 모드 | COM3 |
| 프로파일 | 스마트 센서 프로파일 |
| 최소 사이클 타임 | COM3 = 0.5ms |
| 프레임 타입 | 2.V |
| 포트 타입 | A |
| 버전 | V1.1 |
| Device ID | 2161 |
| SIO 모드 서포트 | 예 |
| 프로세스 데이터 IN | 4 바이트 |
| 프로세스 데이터 OUT | 8 비트 |
| 듀얼 채널 | 예 |
| 연결 | 1 개수 |
| 기능 | 입력 신호 전원 공급 출력 신호 |
| 연결부 종류 | 원형 커넥터, 90° 회전식 |
| 나사 크기 | M12 |
| 유형 | Male |
| 재료 | 플라스틱 |
| 핀 개수 | 5 핀 |
| 엔코딩 | A-코딩됨 |
| 치수(너비 x 높이 x 길이) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| 하우징 재료 | 플라스틱 |
| 렌즈 커버 재료 | 유리 |
| 순중량 | 50 g |
| 하우징 색상 | 적색 |
| 고정 방식 | 추가 고정 부품을 사용해야 함 통로 마운팅으로 |
| 표시 방식 | LED OLED 디스플레이 |
| LED 개수 | 2 개수 |
| 파라미터 세팅 | PC 소프트웨어 조작 버튼 |
| 작동 시 주변 온도 | -20 ... 50 °C |
| 보관 시 주변 온도 | -30 ... 70 °C |
| 주변광 강도 | 20,000 lx, EN 60947-5-2 |
| 보호 등급 | IP 67III |
| 인증 | UL |
| 유효 규정 | IEC 60947-5-2 |
| HS 번호 | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ECLASS 16.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |
EPLAN 매크로 - edz