정확성이 큰 거리 측정 센서
이 광학 거리 센서는 빠른 시운전으로 정밀도와 손쉬운 조작을 자랑하는 경제적인 솔루션을 위한 제품입니다. 근접 범위에서 삼각 측정 방법을 통해 높은 분해능과 정확성을 얻을 수 있습니다. 이때 거리는 각도를 통해 결정됩니다. 높은 분해능으로 인해 이 센서는 물체 측정 또는 품질 검사에 이상적입니다. 광택이 있는 물체와 같은 좋지 않은 조건에서도 이 센서는 정확하게 측정하며 부분적으로 디스플레이를 사용합니다. 거리 측정 센서의 디지털 인터페이스를 사용하여 정밀도를 향상할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 54개의 제품이 검색됨
ODS9L2.8/LAK-1050-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50151568
- 시리즈: 9
- 최대측정범위: 50 ... 1,050 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-650-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50147809
- 시리즈: 9
- 최대측정범위: 50 ... 650 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-1050-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50146971
- 시리즈: 9
- 최대측정범위: 50 ... 1,050 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-100-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50146442
- 시리즈: 9
- 최대측정범위: 50 ... 100 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS9L2.8/LKA.02-450-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50142241
- 시리즈: 9
- 최대측정범위: 50 ... 450 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전압
- 인터페이스: IO-Link
ODS9L2.8/LAK.P-450-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50141870
- 시리즈: 9
- 최대측정범위: 50 ... 450 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS9L1.8/LAK-450-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50141322
- 시리즈: 9
- 최대측정범위: 50 ... 450 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
상품 정보: 26. 10. 25.