연결 케이블
끝부분이 개방되어 있고 스트랜드 개수, 길이가 다양한 차폐/차폐되지 않은 전원 공급 및 신호 전송용 케이블.
Advantages for you
Highlights
Article list
포트폴리오 확장은 고객의 노력과 비용을 줄이면서 추가적인 응용 가능성을 열어줍니다.
자동화 기술에서는 센서 설치 및 배선을 위해 항상 케이블이 필요합니다. 센서, 케이블, 배전 박스가 최적으로 일치하도록 하기 위해 모든 부품을 단일 출처에서 쉽게 확보할 수 있습니다. 케이블 포트폴리오의 확장은 기존의 공백을 메우고 새로운 변형 모델을 추가하여 전체 라인업을 완성하는 것을 목표로 합니다. 즉, 고객은 더 이상 여러 공급업체에서 조달할 필요가 없으며, 모든 액세서리를 신뢰할 수 있는 국제적인 공급업체에서 조달할 수 있습니다.
사용 시 이점
- 적합한 케이블을 찾는 수고를 덜어줍니다. 센서와 케이블은 최고 수준의 보호 등급과 긴 수명을 제공하도록 완벽하게 맞춰져 있습니다.
- 필요한 최소 공급업체: 연결, 상호 연결, 데이터 케이블에 대한 종합 공급업체로서 당사는 공급업체 관리의 수고를 줄이고 매력적인 패키지 딜을 가능하게 합니다.
- 모든 변형 모델은 극저온 냉동 환경과 같은 매우 넓은 온도 범위를 지속적으로 지원하며, 보편적 사용을 위한 핵심 승인과 함께 제공됩니다.
주요 특장점
모든 용도에 적합한 재료
당사 제품군에는 청소 용도와 환경 조건에 맞는 다양한 외피 재료와 유니언 너트를 가진 케이블이 포함되어 있습니다.
미래 자동화에 적합
포괄적인 케이블 제품군 외에도, 배선 및 시운전을 간소화하면서 오류 원인을 최소화하는 배전 박스를 통한 명확하고 투명한 설치도 지원합니다. 이 제품군은 수동 신호 분배기를 포함하며 허브와 마스터 등 IO-Link 구성 요소를 아우르고, 게이트웨이와 산업용 스위치까지 더해 구성되어 있습니다.
품목 목록
제품 선택 장치
필터
결과 목록: 450개의 제품이 검색됨
상품 정보: 26. 10. 25.