반사판 포토 센서
o 동일한 하우징에 있는 송신기와 수신기, 마주 보고 있는 반사기
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 6개의 제품이 검색됨
PRK 55/6.42-S8 Ex
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50119364
- 시리즈: 55
- 최대감지범위: 0 ... 3 m
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
PRK 55/6D.42-S8.3 Ex
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50115207
- 시리즈: 55
- 최대감지범위: 0 ... 3 m
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50108945
- 시리즈: 46B
- 최대감지범위: 0.05 ... 15 m
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
- 스위칭출력: 트랜지스터, PNP
PRK 46B/66.01,200-S12 S-Ex n
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50108593
- 시리즈: 46B
- 최대감지범위: 0.05 ... 15 m
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
PRK 46B/66,200-S12 S-Ex n
편광식 반사판 포토센서
품목 번호:
50108591
- 시리즈: 46B
- 최대감지범위: 0.05 ... 15 m
- 최대공급전압: 10 ... 30 V
- 스위칭출력: 트랜지스터, 푸시풀
상품 정보: 26. 10. 25.