L100
다용도로 사용 가능한 안전 잠금장치 L100은 사람과 기계를 보호하기 위해 사용됩니다. 6가지의 헤비 듀티 액추에이터가 다양한 설치 조건에서의 사용을 지원합니다. 장치는 전자기 또는 스프링 작동식 잠금 유형이 있는 모델로 제공됩니다.
개요
사용 시 이점
기술 세부사항 & 다운로드
제품 목록
사용 시 이점
- 가장 경제적인 솔루션: 도어와 플랩의 모니터링 및 잠금장치
- 다양한 설치 환경에 맞춰 간편하게 조정: 표준 디자인, 6가지 헤비 듀티 액추에이터 및 3방향 케이블 삽입구를 통해
- 원치 않는 기계 작동 중지(다운 타임) 방지: 여유 있는 사이즈의 액추에이터 헤드를 통해
- 모든 장치를 안전 회로에 쉽게 통합 가능: 강제 개방 접점을 통해
기술적 특징
| L100 | |
| EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 있는 안전 잠금 장치(Type 2) | |
| 낮은 엔코딩의 기계 감지 장치, 6가지 액추에이터 | |
| 안전 회로 통합을 위한 friction-locking 접점 | |
| 전자기 또는 스프링 작동식 잠금 유형이 있는 모델 | |
| 최대 Performance Level PL e, SIL 3 안전 용도 | |
| 체결력 1,100N | |
| 보호 등급 IP 67의 테크노폴리머 하우징 | |
| 잠금 해제된 상태에서 30N의 낮은 체결력으로 보호 장치가 저절로 열리지 않도록 제자리에 고정 | |
| 최대의 유연성을 위한 3방향 케이블 삽입구(예: 공간이 좁은 경우 및 직렬 연결 시) |
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 4개의 제품이 검색됨
L100-P4C3-M20-SLM24
안전 잠금장치
품목 번호:
63000602
- 작동원리: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 액추에이터접점어셈블리: 1NC
- 솔레노이드접점어셈블리: 2NC
L100-P3C3-M20-MLM24
안전 잠금장치
품목 번호:
63000601
- 작동원리: 동작 회로 원리 - 활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 액추에이터접점어셈블리: 1NC
- 솔레노이드접점어셈블리: 1NC + 1NO
L100-P3C3-M20-SLM24
안전 잠금장치
품목 번호:
63000600
- 작동원리: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 액추에이터접점어셈블리: 1NC
- 솔레노이드접점어셈블리: 1NC + 1NO
L100-P5C3-SLM24
안전 잠금장치
품목 번호:
50149762
- 작동원리: 폐쇄 회로 원리 - 비활성화된 전자석에서 액추에이터 잠김
- 액추에이터접점어셈블리: -
- 솔레노이드접점어셈블리: 2NC + 1NO
상품 정보: 26. 10. 25.