편향 미러 포스트/단일형
단일형 미러 면은 MLC 및 ELC 시리즈와 같은 안전 라이트 커튼의 빔 편광에 적합합니다. 특수 스프링 요소는 기계적 충격 후 자동 복구를 제공합니다. 단순 설정의 경우 미러 칼럼은 3 방향으로 조정할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 4개의 제품이 검색됨
UMC-1900-S2
미러 칼럼
품목 번호:
549783
- 미러길이: 1,870 mm
- 기능: 간편 축 조정, 안전 라이트 커튼의 빔 편광을 위해 통과되는 미러면, 알루미늄 압출 프로파...
UMC-1600-S2
미러 칼럼
품목 번호:
549782
- 미러길이: 1,570 mm
- 기능: 간편 축 조정, 안전 라이트 커튼의 빔 편광을 위해 통과되는 미러면, 알루미늄 압출 프로파...
UMC-1300-S2
미러 칼럼
품목 번호:
549781
- 미러길이: 1,270 mm
- 기능: 간편 축 조정, 안전 라이트 커튼의 빔 편광을 위해 통과되는 미러면, 알루미늄 압출 프로파...
UMC-1000-S2
미러 칼럼
품목 번호:
549780
- 미러길이: 970 mm
- 기능: 간편 축 조정, 안전 라이트 커튼의 빔 편광을 위해 통과되는 미러면, 알루미늄 압출 프로파...
상품 정보: 26. 10. 25.