RD800
RFID 코딩 액추에이터가 있는 안전 트랜스폰더 RD 800은 최적의 조작 방지 기능을 제공합니다.
조작 방지를 위한 특별한 설치 조치는 더 이상 필요하지 않습니다. RD 800은 단 하나의 장치로도 EN ISO 13849-1에 따라 Performance Level e를 달성합니다. 또한 OSSD 출력부를 통해 안전 회로에 쉽게 통합할 수 있습니다.
조작 방지를 위한 특별한 설치 조치는 더 이상 필요하지 않습니다. RD 800은 단 하나의 장치로도 EN ISO 13849-1에 따라 Performance Level e를 달성합니다. 또한 OSSD 출력부를 통해 안전 회로에 쉽게 통합할 수 있습니다.
개요
사용 시 이점
주요 특장점
어플리케이션
세부사항 & 다운로드
제품 목록
RFID 코딩 액추에이터가 있는 안전 트랜스폰더 RD800은 최적의 조작 방지 기능을 제공합니다. 조작 방지를 위한 특별한 설치 조치는 더 이상 필요하지 않습니다. RD800은 단 하나의 장치로도 EN ISO 13849-1에 따라 Performance Level e를 달성합니다. 또한 OSSD 출력부를 통해 안전 회로에 쉽게 통합할 수 있습니다.
사용 시 이점
- 잦은 작동 주기에도 마모 방지식 작동 및 긴 수명 보장
- 최적의 조작 방지 기능: RFID 코딩 액추에이터가 최적의 조작 방지 기능 제공. 별도의 설치 수단이 필요 없음
- Performance Level e: 단 하나의 장치로 EN ISO 13849-1에 따른 Performance Level e 달성
- 다양한 방향의 폭넓은 작동 범위:
- 설치 시 최고의 유연성 보장
- 공차가 큰 어플리케이션 지원
- 시간이 지나면서 기계적 특성이 변하는 조건에서도 안정적으로 작동
주요 특장점
빠르게 상태 및 진단 정보를 알리는 LED
통합 LED로 손쉽게 센서 상태 확인이 가능해 장치 활성화 여부, 도어 개방 여부와 안전 체인이 끊어진 지점을 빠르게 파악할 수 있습니다. 내부 장치 정보도 간단하게 확인할 수 있습니다.
어플리케이션
높은 수준의 조작 방지가 필요한 도어 및 플랩 모니터링
요건:
도어 또는 플랩과 같은 분리형 보호 장치의 폐쇄 상태를 모니터링해야 합니다. EN ISO 14119에 따라 조작 방지를 위한 조치도 제공되어야 합니다. 이것이 구조적으로 가능하지 않은 경우 센서가 높은 수준의 조작 방지 기능을 갖추고 있어야 합니다.
솔루션:
비접촉식 안전 트랜스폰더 RD800은 RFID 코딩을 통한 최고 수준의 조작 방지 기능을 제공합니다. OSSD 출력을 통해 안전 회로에 쉽게 연결할 수도 있습니다.
기술적 특징
| RD800 | ||
| EN ISO 14119 기준, 비접촉식 작동/인터락 장치(Type 4) | ||
| 고강도 플라스틱 하우징, 보호 등급 IP 67/IP 69K | ||
| EN ISO 14119에 따른 낮은 엔코딩 또는 높은 엔코딩의 액추에이터 | ||
| 하나의 장치로 EN ISO 13849-1에 따른 Category 4 Performance Level e 등급 | ||
| OSSD 안전 출력부, 직렬 연결 가능 | ||
| 열악한 환경 조건에서도 영구적으로 판독 가능한 레이저 라벨 | ||
| 센서 및 신호 출력부의 상태 표시 LED | ||
| 액추에이터 티칭을 위한 프로그래밍 입력이 있는 모델 | ||
| 케이블 또는 M12 커넥터로 연결 |
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 18개의 제품이 검색됨
상품 정보: 26. 10. 25.