감지 범위가 넓은 거리 측정 센서
이 센서는 최대 65m의 높은 감지 범위 측정에 사용되며, 이는 전파 시간 또는 위상 측정 방법을 사용하여 구현됩니다. 두 방법 모두 일정한 분해능, 매우 작은 흑백 오류 및 높은 반복 정밀도를 가지므로 위치 확인 작업에도 적합합니다. 어둡거나 광택이 있고 색상이 있는 물체도 안정적으로 감지합니다. 상단 및 전방의 상태 LED 표시등을 보고 멀리서도 스위칭 상태를 확인할 수 있습니다. I/O-Link 및 Sensor Studio를 이용해 설정할 수 있는 모델(ODS10).
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 32개의 제품이 검색됨
ODS110L1.3/LVT-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50138065
- 시리즈: 110
- 최대측정범위: 100 ... 3,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전압
- 인터페이스: IO-Link
ODS110L1.3/LCT-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50138063
- 시리즈: 110
- 최대측정범위: 100 ... 3,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK,200-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50129536
- 시리즈: 10
- 최대측정범위: 100 ... 25,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS10L1.8/LA6,200-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50129535
- 시리즈: 10
- 최대측정범위: 50 ... 8,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS10L1.8/LAK,200-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50129534
- 시리즈: 10
- 최대측정범위: 50 ... 8,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK
광학 거리 센서
품목 번호:
50129533
- 시리즈: 10
- 최대측정범위: 100 ... 25,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS10L1.8/LA6
광학 거리 센서
품목 번호:
50129532
- 시리즈: 10
- 최대측정범위: 50 ... 8,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS10L1.8/LAK
광학 거리 센서
품목 번호:
50129531
- 시리즈: 10
- 최대측정범위: 50 ... 8,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50129530
- 시리즈: 10
- 최대측정범위: 100 ... 25,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
ODS10L1.8/LA6-M12
광학 거리 센서
품목 번호:
50129529
- 시리즈: 10
- 최대측정범위: 50 ... 8,000 mm
- 아날로그출력부: 아날로그 출력부, 설정 가능, 초기 설정: 전류
- 인터페이스: IO-Link
상품 정보: 26. 10. 25.