고정식 코드 리더 1D / 2D
고정하여 사용하기 위한 카메라 기반 코드 리더: 이 코드 리더는 1D 및 2D 코드를 완벽하게 인식합니다. 유형에 따라 인쇄되거나 직접 표시된 코드, 모든 방향의 코드, 고정되었거나 빠르게 움직이는 코드, 역코드, 반사된 코드 모두 인식할 수 있습니다. 크기, 견고함, IP 67 또는 69K의 보호 등급, 속도, 하이엔드 기능 면에서 다양한 버전을 사용할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 79개의 제품이 검색됨
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50155491
- 시리즈: DCR 100i
- 인터페이스: RS 232, Ethernet
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, PNP, 광결합 트랜지스터, PNP
- 판독가능한코드종류: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec, C...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50155490
- 시리즈: DCR 100i
- 인터페이스: RS 232, Ethernet
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, PNP, 광결합 트랜지스터, PNP
- 판독가능한코드종류: QR 코드, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec, C...
DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50154892
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: GS1 데이터 바, 전방향, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128,...
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M-F001
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50154402
- 시리즈: DCR 100i
- 인터페이스: RS 232, Ethernet
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, NPN, 광결합 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: 코드 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec, C...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M-F001
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50154401
- 시리즈: DCR 100i
- 인터페이스: RS 232, Ethernet
- 스위칭원리: 광결합 트랜지스터, NPN, 광결합 트랜지스터, NPN
- 판독가능한코드종류: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 인터리브, Aztec,...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50151587
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: UPC, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 8/13, ...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50151106
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: EAN 8/13, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, GS1 D...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50149835
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: GS1 데이터 바, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN ...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50148608
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: 코드 32, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 8/13...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50148607
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: Codabar, 2/5 인터리브, Aztec, EAN 128, EAN 8/13, GS1 D...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50147775
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: 코드 39, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN 128, EAN 8/13...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
고정식 2D 코드 리더
품목 번호:
50147774
- 시리즈: DCR 200i
- 인터페이스: RS 232, RS 422, Ethernet
- 스위칭원리: MOSFET 반도체, +24V 스위칭, MOSFET 반도체, +24V 스위칭
- 판독가능한코드종류: GS1 Databar Stacked, 2/5 인터리브, Aztec, Codabar, EAN...
상품 정보: 26. 10. 25.