고급형 센서
정전용량 센서는 비접촉식 및 형태 독립적이고 마모 없는 작동을 제공합니다. 감지는 무반응으로 이루어지므로 제품에 영향을 미치지 않습니다. 또한 공기 중의 먼지와 같은 간섭 및 오염에 민감하지 않으므로 간섭 내성이 높아 열악한 산업 환경에서 사용하기에 이상적입니다. 고급형 카테고리의 정전용량 센서 LCS-1은 스위칭 거리의 유연한 파라미터 설정 및 지속적인 프로세스 최적화를 위한 티치 버튼이 있는 IO-Link 유형을 선택적으로 사용할 수 있습니다. 또한 테플론 하우징(PTFE)이 있는 버전은 반도체 산업과 같이 화학적 요구가 높은 경우에도 사용할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 19개의 제품이 검색됨
LCS-1M30M-N25PNO-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135787
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 25 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 디자인: 원주형
LCS-1M12M-N08PNC-K020P
정전용량형 센서
품목 번호:
50135752
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 8 mm
- 연결: 케이블
- 디자인: 원주형
LCS-1M12M-N08PNO-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135747
- 장착방식: 나란히 있지 않음
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 8 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 디자인: 원주형
LCS-1Q40P-F20PNO-K003PM08
정전용량형 센서
품목 번호:
50135740
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 20 mm
- 연결: 원형 커넥터, M8
- 디자인: 큐빅형
LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT
정전용량형 센서
품목 번호:
50135739
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 15 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 디자인: 원주형
LCS-1M30P-F10PNP-M12-LT
정전용량형 센서
품목 번호:
50135738
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 15 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 디자인: 원주형
LCS-1M30M-F15PNO-M12
정전용량형 센서
품목 번호:
50135722
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 2 ... 15 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 디자인: 원주형
LCS-1M18P-F05NNP-M12-LT
정전용량형 센서
품목 번호:
50135721
- 장착방식: 매입형
- 최대스위칭거리Sn: 1 ... 7.5 mm
- 연결: 원형 커넥터, M12
- 디자인: 원주형
상품 정보: 26. 10. 25.