Y자형 분배기 케이블
다른 장치로 신호를 분배하기 위한 짧은 케이블.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 24개의 제품이 검색됨
KY DCR 108
상호접속 케이블
품목 번호:
50154484
- 적합한적용대상: 통신 및 전원 연결용 단자, DCR 100i(연결 형태 3 – 단일 산업용 플러그)
- 엔코딩: A-코딩됨
- 케이블길이: 3,000 mm
KB 232-4 IT19xx
상호접속 케이블
품목 번호:
50150842
- 적합한적용대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1911i, 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 190...
- 인터페이스: TTL
- 케이블길이: 5,000 mm
KY IVS 1048-IL
상호접속 케이블
품목 번호:
50148539
- 적합한적용대상: 센서 및 조명 연결, IVS 1000i & DCR 1000i
- 엔코딩: A-코딩됨 - A-코딩됨 - A-코딩됨
KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C
상호접속 케이블
품목 번호:
50130488
- 적합한적용대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 HCR 6200
- 인터페이스: RS 232, TTL
- 케이블길이: 2,400 mm
KB 232-3 IT190x
상호접속 케이블
품목 번호:
50128800
- 적합한적용대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1900g, 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 190...
- 인터페이스: RS 232, TTL
- 케이블길이: 5,000 mm
K-YPB M12A-M12A-S-PUR
상호접속 케이블
품목 번호:
50123263
- 적합한적용대상: 라이트 커튼 CML700i
- 인터페이스: PROFIBUS DP
- 엔코딩: B 코드 - B 코드 - B 코드
K-Y1 M12A-20m-M12A-S-PUR
상호접속 케이블
품목 번호:
50122337
- 적합한적용대상: 라이트 커튼 CML700i
- 엔코딩: A-코딩됨 - A-코딩됨 - A-코딩됨
K-Y1 M12A-10m-M12A-S-PUR
상호접속 케이블
품목 번호:
50122336
- 적합한적용대상: 라이트 커튼 CML700i
- 엔코딩: A-코딩됨 - A-코딩됨 - A-코딩됨
K-YCN M12A-M12A-S-PUR
상호접속 케이블
품목 번호:
50118185
- 적합한적용대상: 라이트 커튼 CML700i
- 인터페이스: CANopen
- 엔코딩: A-코딩됨 - A-코딩됨 - A-코딩됨
상품 정보: 26. 10. 25.