투수광 포토 센서
투수광 포토 센서는 항상 송신기와 수신기로 구성됩니다. 최대 150m의 감지 범위(빔투과의 경우 800m). 큐빅형 및 원주형 설계.
개요
하이라이트: LS 25C high power
사용 시 이점
주요 특장점
어플리케이션
기술적 특징
제품 목록
시중에서 판매되는 센서 중 가장 강력한 투수광 포토 센서: LS25CI
매우 강력하고 유연한 사용: 포장 필름 투과를 위한 LS25CI 투수광 포토 센서
포장 산업에서 제품은 다양한 필름으로 포장됩니다. 필름의 밀봉과 후속 분리 작업을 위해 필름 안에 있는 제품의 위치를 안정적으로 감지해야 합니다. 필름이 불투명할수록 감지가 더 어려워집니다. 특히 금속 코팅된 필름은 투과하기 어렵습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 당사는 어두운 색의 금속으로 코팅된 필름도 투과할 수 있는 시중에서 가장 강력한 투수광 포토 센서를 제공합니다. 여기에 사용되는 적외선은 사람의 손을 투과할 정도로 강하면서도 인체에는 완전히 무해하고 눈에 안전합니다. 포토 센서는 개별 투명 필름을 감지할 정도로 민감하게 설정할 수도 있습니다. 이러한 넓은 스펙트럼이 이 센서를 필름 투과를 위한 문제 해결사로 만듭니다.
사용 시 이점
- 시중에서 판매되는 센서 중 가장 강력한 투수광 포토 센서로, 모든 유형의 포장 필름을 투과할 수 있어 필름 내부의 물체를 안정적으로 감지합니다.
- 포텐셔미터를 사용하여 송신기 출력과 수신기 감도를 빠르고 직관적으로 조정할 수 있습니다.
- 견고한 하우징은 보호 등급 IP67 및 IP69K를 제공합니다. 자주 청소해야 하는 열악한 환경에서도 사용할 수 있도록 ECOLAB 인증을 받았습니다.
- 금속 코팅된 고흡수성 필름의 경우, 조정이 필요 없는 훨씬 더 강력한 송신기 버전 LS25CI.XX super power를 사용할 수 있습니다.
- 사용되는 적외선은 인체에 무해하고 눈에도 안전합니다.
주요 특장점
High power 또는 super power – 모든 포장 유형을 위한 두 가지 출력 등급
작업에 따라 센서가 감지하기 까다로운 어플리케이션에 직면하기도 합니다. 투명한 필름으로 포장된 물체를 감지해야 하거나 필름 자체를 감지해야 합니까? 또는 어두운 색의 필름을 투과해야 합니까?
- LS25CI.XX super power 투수광 포토 센서 송신기는 금속 코팅된 필름을 투과하고 내부의 물체를 안정적으로 감지합니다.
- LS25CI.XR1 high power 투수광 포토 센서 송신기는 어두운 색의 필름을 투과하거나 특정 필름을 감지할 수 있습니다. 출력은 포텐셔미터를 통해 조정할 수 있습니다.
- LE25CI.XX1 투수광 포토 센서 수신기는 두 가지 송신기 버전 모두에서 작동하며 감도는 포텐셔미터를 통해 제어됩니다.
어플리케이션
금속 코팅된 필름 커버 내부 제품의 앞단 감지
요건:
수평 포장 시스템에서 초콜릿 바가 필름으로 포장됩니다. 포장 필름은 다양한 색으로 인쇄되어 있고 불투명합니다. 바의 분리를 위해 필름 튜브에 있는 바의 앞단을 확실하게 감지하여 정확한 위치에서 밀봉될 수 있도록 해야 합니다.
솔루션:
고성능 LS25CI.XX super power는 금속 코팅된 어두운 색의 필름이 여러 층으로 겹쳐 있는 경우에도 쉽게 투과합니다. 이러한 경우에도, 포장된 상품의 앞단을 안정적으로 감지합니다.
기술적 특징
| 특징 | LS25CI.XX super power 송신기 | LS25CI.XR1 high power 송신기 | LE25CI.XR1 수신기 |
| 유형 | 송신기 | 송신기 | 수신기(두 송신기와 호환 가능) |
| 설정 | 없음 | 포텐셔미터 | 포텐셔미터 |
| 광원 | 적외선 (850nm) | 적외선 (850nm) | - |
| 감지 범위(산출값) | 400 m | 220 m | 400 m / 220 m |
| 스위칭 주파수 | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| 응답 시간 | 5ms | 5ms | 5ms |
| 온도 범위 | -40 ~ +50°C | -40 ~ +50°C | -40 ~ +50°C |
| 스위칭 출력 | - | - | PNP 라이트/다크 스위칭 NPN 라이트/다크 스위칭 |
| 보호 등급 | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K | IP 67, IP 69K |
| 인증 | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB | CE, UL, ECOLAB |
| 연결 | M12, M8, 케이블 | M12, M8, 케이블 | M12, M8, 케이블 |
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 180개의 제품이 검색됨
결합 제품
SETLS+LE20-1000/2X-200-M8
투수광 포토 센서 세트
품목 번호:
50156085
- 시리즈: 20 slim
- 최대감지범위: 0 ... 1 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: LED, 적색
SETLS+LE20-1000/4X-200-M8
투수광 포토 센서 세트
품목 번호:
50156084
- 시리즈: 20 slim
- 최대감지범위: 0 ... 1 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: LED, 적색
SETLS+LE20-500/2X-200-M8
투수광 포토 센서 세트
품목 번호:
50156079
- 시리즈: 20 slim
- 최대감지범위: 0 ... 0.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: LED, 적색
SETLS+LE20-500/4X-200-M8
투수광 포토 센서 세트
품목 번호:
50156078
- 시리즈: 20 slim
- 최대감지범위: 0 ... 0.5 m
- 디자인: 큐빅형
- 광원: LED, 적색
상품 정보: 26. 10. 25.