MLD 500 트랜시버
트랜시버(하나의 하우징에 송신기/수신기 장착)와 반대편에 수동형 편향 미러가 있는 Type 4/PL e의 멀티 라이트 빔 안전 센서는 감지 범위가 최대 8m인 사용 분야에 적합하며 설치 비용이 적게 드는 경제적인 솔루션입니다. 이 장치는 2 및 3빔 시스템으로 사용 가능합니다. 오류가 없는 매개변수 설정과 빠른 장치 교환을 위해 모든 MLD는 배선을 통해 구성됩니다. 멀티 스캔 기능을 이용하여 까다로운 환경에서도 장치가 안정적으로 작동합니다. AS-i 인터페이스가 통합된 버전들이 프로그램을 완성합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 24개의 제품이 검색됨
MLD510-RT2
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66537100
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 자동 재시동
- 통합된뮤팅표시램프: 아니요
MLD510-RT2/A
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66537101
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 자동 재시동
- 통합된뮤팅표시램프: 아니요
MLD510-RT2E/A
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66537102
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 자동 재시동
- 통합된뮤팅표시램프: 아니요
MLD510-RT2M/A
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66538101
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 자동 재시동
- 통합된뮤팅표시램프: 아니요
MLD510-RT2ME/A
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66538102
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 자동 재시동
- 통합된뮤팅표시램프: 아니요
MLD520-RT2
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66557100
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 배선당 설정, 외부 장치 모니터링(EDM), ...
- 통합된뮤팅표시램프: 아니요
상품 정보: 26. 10. 25.