장치 컬럼
멀티 라이트 빔 안전 센서 MLD 및 안전 라이트 커튼 MLC는 견고한 장치 칼럼 DC 및 UDC와 함께 독립적으로 쉽게 장착할 수 있습니다. UDC 모델에는 칼럼 바닥에 추가 스프링 요소가 있습니다. 이는 기계적 충격을 완화하고 칼럼을 자동으로 원래 위치로 되돌립니다. 정렬 또는 수리 작업이 필요하지 않습니다. 필요한 경우 뮤팅 센서 세트를 모든 칼럼에 쉽게 장착할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 17개의 제품이 검색됨
UDC-1140-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549879
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,140 mm
- 기계식리셋기능: 예
- 적합한적용대상:: 안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300, 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, ...
UDC-2100-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549867
- 발받침대를제외한칼럼높이: 2,100 mm
- 기계식리셋기능: 예
- 적합한적용대상:: 안전 라이트 커튼 MLC 500, MLC 300, 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, ...
UDC-3100-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549865
- 발받침대를제외한칼럼높이: 3,100 mm
- 기계식리셋기능: 예
- 적합한적용대상:: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300, 안전 라이트 커튼 MLC 500, ...
UDC-2500-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549857
- 발받침대를제외한칼럼높이: 2,500 mm
- 기계식리셋기능: 예
- 적합한적용대상:: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300, 안전 라이트 커튼 MLC 500, ...
UDC-1000-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549856
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,000 mm
- 기계식리셋기능: 예
- 적합한적용대상:: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300, 안전 라이트 커튼 MLC 500, ...
UDC-900-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549855
- 발받침대를제외한칼럼높이: 840 mm
- 기계식리셋기능: 예
- 적합한적용대상:: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300, 안전 라이트 커튼 MLC 500, ...
UDC-1900-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549854
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,900 mm
- 기계식리셋기능: 예
- 적합한적용대상:: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300, 안전 라이트 커튼 MLC 500, ...
UDC-1600-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549853
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,600 mm
- 기계식리셋기능: 예
- 적합한적용대상:: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300, 안전 라이트 커튼 MLC 500, ...
UDC-1300-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549852
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,300 mm
- 기계식리셋기능: 예
- 적합한적용대상:: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300, 안전 라이트 커튼 MLC 500, ...
DC-1070-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549627
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,070 mm
- 기계식리셋기능: 아니요
- 적합한적용대상:: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300, 안전 라이트 커튼 MLC 500, ...
DC-1140-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549626
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,140 mm
- 기계식리셋기능: 아니요
- 적합한적용대상:: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300, 안전 라이트 커튼 MLC 500, ...
DC-2500-S2
장치 컬럼
품목 번호:
549625
- 발받침대를제외한칼럼높이: 2,500 mm
- 기계식리셋기능: 아니요
- 적합한적용대상:: 멀티 라이트빔 안전센서 MLD 500, MLD 300, 안전 라이트 커튼 MLC 500, ...
상품 정보: 26. 10. 25.