MLD 300 트랜시버
트랜시버(하나의 하우징에 송신기/수신기 장착)와 반대편에 수동형 편향 미러가 있는 Type 2/PL c의 멀티 라이트 빔 안전 센서는 감지 범위가 최대 8m인 사용 분야에 적합하며 설치 비용이 적게 드는 경제적인 솔루션입니다. 이 장치는 2 및 3빔 시스템으로 사용 가능합니다. 오류가 없는 매개변수 설정과 빠른 장치 교환을 위해 모든 MLD는 배선을 통해 구성됩니다. 멀티 스캔 기능을 이용하여 까다로운 환경에서도 장치가 안정적으로 작동합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 16개의 제품이 검색됨
MLD310-RT2
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66037100
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 자동 재시동
- 통합된뮤팅표시램프: 아니요
MLD312-RT2
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66047100
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 자동 재시동, 테스트 및 직렬 연결을 위한 입력신호 활성화
- 통합된뮤팅표시램프: 아니요
MLD320-RT2
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66057100
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 시동/재시동 인터로크(RES), 선택 가능, 배선당 설정, 외부 장치 모니터링(EDM), ...
- 통합된뮤팅표시램프: 아니요
MLD320-RT2M
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66058100
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능, 배선당 설정, 시동/재시동 인터로크(RES), ...
- 통합된뮤팅표시램프: 아니요
MLD330-RT2
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66067100
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네이...
- 통합된뮤팅표시램프: 아니요
MLD330-RT2M
멀티 라이트빔 안전센서 트랜시버
품목 번호:
66068100
- 최대감지범위: 0.5 ... 8 m
- 빔개수: 2 개수
- 기능: 외부 장치 모니터링(EDM), 선택 가능, 두 번째 뮤팅 신호용 대안 커넥터, 뮤팅 이네이...
- 통합된뮤팅표시램프: 예
상품 정보: 26. 10. 25.