클램프 브래킷
빠르고 쉬운 설치를 위한 브라켓, 부분적으로 정지 장치 사용. 다양한 크기의 아연 도금 재료 또는 플라스틱 버전이 제공됩니다. 센서는 적절한 홀더에 고정되어 있으며 신속하게 교체할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 19개의 제품이 검색됨
MC 030K-LS
클램프 피스
품목 번호:
50111504
- 고정부품버전: 클램핑 홀더
- 고정방식,장치측: 엔드 스토퍼로 클램핑 가능
- 고정방식,시스템측: 통로 마운팅으로
- 고정부품재료: 플라스틱
MC 018K-LS
클램프 피스
품목 번호:
50111502
- 고정부품버전: 클램핑 홀더
- 고정방식,장치측: 엔드 스토퍼로 클램핑 가능
- 고정방식,시스템측: 통로 마운팅으로
- 고정부품재료: 플라스틱
MC 012K-LS
클램프 피스
품목 번호:
50111500
- 고정부품버전: 클램핑 홀더
- 고정방식,장치측: 엔드 스토퍼로 클램핑 가능
- 고정방식,시스템측: 통로 마운팅으로
- 고정부품재료: 플라스틱
MC 008K-LS
클램프 피스
품목 번호:
50111498
- 고정부품버전: 클램핑 홀더
- 고정방식,장치측: 엔드 스토퍼로 클램핑 가능
- 고정방식,시스템측: 통로 마운팅으로
- 고정부품재료: 플라스틱
상품 정보: 26. 10. 25.