힌지 스위치
안전 힌지 스위치 S400은 회전식으로 배치된 분리형 보호 장치(예: 보호 후드 또는 플랩)의 폐쇄 상태를 모니터링합니다. 이 스위치는 안전 스위치 및 도어 힌지의 기능을 하나의 부품에 매력적인 디자인으로 결합했습니다. 두 번째 고정 요소로 수동 힌지를 같은 디자인으로 사용할 수 있습니다. 넓은 조립 포크가 있는 S410 모델은 특히 민감한 유리 또는 플라스틱 부품에 사용하기에 적합합니다.
사용 시 이점
- 높은 수준의 조작 방지 기능: 장치 내장형 스위칭 기능
- 손쉽게 조절 가능한 스위칭 포인트: 드라이버 사용
- 도어가 잘못 조정되었거나 비틀린 경우 여러 번 조절 가능(스위칭각 보정)
- 안전 회로에 간편하게 연결: 직접 개방 접점으로 모든 장치를 안전 회로에 간편하게 연결
- 유연한 연결: 케이블 또는 M12 커넥터 사용
- 우수한 디자인의 기계 및 장비: 나사가 후면에 숨겨져 있으며 케이블 배선도 후면에 연결되어 눈에 띄지 않아 기계 및 장비의 디자인이 우수함
기술적 특징
| S400 | |
| EN ISO 14119에 따른 인터락 장치가 없는 안전 잠금 장치(Type 1) | |
| 금속 하우징, 보호 등급 IP 67/IP 69K | |
| 힌지 안의 캡슐형 위치 스위치로 작동, 높은 수준의 조작 방지 기능 | |
| 안전 회로 통합을 위한 friction-locking 접점 | |
| 연결부가 후면에 있어 눈에 띄지 않는 케이블 배선 | |
| 보호 장비의 최대 개구각 180° | |
| 조절 가능한 스위칭 포인트 | |
| 유리 같은 특수 소재를 위해 넓은 측면 폭을 갖춘 모델 S410 | |
| 보조 힌지 옵션(접점 없음, 기계 기능만 제공됨) |
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 13개의 제품이 검색됨
상품 정보: 26. 10. 25.