RSL 425, 445, 455P
RSL 400 제품군의 속성 외에도 모델 버전 RSL 425, 445 및 455P는 AGV 탐색을 위한 측정값의 고품질 출력을 제공합니다. 전체 각도 범위에서 수직 형태를 유지하는 좁은 레이저 포인트를 통해 측정 오류를 줄이고 데이터 품질 수준을 높입니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 36개의 제품이 검색됨
RSL455P-XL/CU400P-3M12
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800327
- 최대감지범위: 0 ... 8.25 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- 연결: 원형 커넥터, M12, 4 핀
RSL455P-L/CU400P-3M12
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800326
- 최대감지범위: 0 ... 6.25 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- 연결: 원형 커넥터, M12, 4 핀
RSL455P-M/CU400P-3M12
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800325
- 최대감지범위: 0 ... 4.5 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- 연결: 원형 커넥터, M12, 4 핀
RSL455P-S/CU400P-3M12
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800324
- 최대감지범위: 0 ... 3 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- 연결: 원형 커넥터, M12, 4 핀
RSL445-XL/CU429-300-WPU
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800298
- 최대감지범위: 0 ... 8.25 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- OSSD개수: 4 개수
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M30, 30 핀, 300 mm
RSL445-L/CU429-300-WPU
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800297
- 최대감지범위: 0 ... 6.25 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- OSSD개수: 4 개수
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M30, 30 핀, 300 mm
RSL445-M/CU429-300-WPU
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800296
- 최대감지범위: 0 ... 4.5 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- OSSD개수: 4 개수
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M30, 30 핀, 300 mm
RSL445-S/CU429-300-WPU
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800295
- 최대감지범위: 0 ... 3 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- OSSD개수: 4 개수
- 연결: 원형 커넥터가 있는 케이블, M30, 30 핀, 300 mm
RSL445-XL/CU429-25
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800294
- 최대감지범위: 0 ... 8.25 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- OSSD개수: 4 개수
- 연결: 케이블, 25,000 mm
RSL445-L/CU429-25
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800293
- 최대감지범위: 0 ... 6.25 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- OSSD개수: 4 개수
- 연결: 케이블, 25,000 mm
RSL445-M/CU429-25
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800292
- 최대감지범위: 0 ... 4.5 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- OSSD개수: 4 개수
- 연결: 케이블, 25,000 mm
RSL445-S/CU429-25
안전 레이저 스캐너
품목 번호:
53800291
- 최대감지범위: 0 ... 3 m
- 필드페어개수: 최대 100개
- OSSD개수: 4 개수
- 연결: 케이블, 25,000 mm
상품 정보: 26. 10. 28.