기본형 설계
스위칭 라이트 커튼 CSL 710에는 선택 가능한 분해능, 서로 다른 측정 필드 길이, 손쉬운 정렬을 돕는 디스플레이 등 여러 기술 세부사항이 제공됩니다. 이 라이트 커튼에는 4개의 구성 가능한 입력부 또는 출력부가 있으며, 빔당 30μs의 응답 시간으로 빠른 공정에도 적합합니다. 읽기 쉬운 디스플레이는 간단한 정렬 및 설정을 위해 5개의 언어를 지원합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 84개의 제품이 검색됨
결합 제품
CSL710-T40-2850.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129057
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,850 mm
- 빔간격: 40 mm
결합 제품
CSL710-T40-2530.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129056
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,530 mm
- 빔간격: 40 mm
결합 제품
CSL710-T40-2210.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129055
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,210 mm
- 빔간격: 40 mm
결합 제품
CSL710-T40-1890.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129054
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 1,890 mm
- 빔간격: 40 mm
결합 제품
CSL710-T40-1570.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129053
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 1,570 mm
- 빔간격: 40 mm
결합 제품
CSL710-T40-1250.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129052
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 1,250 mm
- 빔간격: 40 mm
결합 제품
CSL710-T40-930.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129051
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 930 mm
- 빔간격: 40 mm
결합 제품
CSL710-T40-610.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129050
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 610 mm
- 빔간격: 40 mm
결합 제품
CSL710-T40-290.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129049
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 290 mm
- 빔간격: 40 mm
결합 제품
CSL710-T20-2870.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129048
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,870 mm
- 빔간격: 20 mm
결합 제품
CSL710-T20-2710.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129047
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,710 mm
- 빔간격: 20 mm
결합 제품
CSL710-T20-2550.A-M12
라이트 커튼 송신기
품목 번호:
50129046
- 시리즈: 710
- 최대감지범위: 0.3 ... 7 m
- 측정필드길이: 2,550 mm
- 빔간격: 20 mm
상품 정보: 26. 10. 25.