로드 마운트
기계나 장비에 센서를 간단하고 신속하게 설치하기 위한 로드 마운트 선택. 다양한 센서용으로 여러 가지 크기의 아연 도금 재료나 스테인리스 스틸 재료로 제작.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 62개의 제품이 검색됨
BTU 0110M-D12
고정 부품
품목 번호:
50146204
- 고정부품버전: 설치 시스템
- 고정방식,장치측: 나사 조립 가능
- 고정방식,시스템측: 원형 로드 12mm용
- 고정부품재료: 금속
BTU 053M.5F-D12-T
설치 시스템
품목 번호:
50145361
- 고정부품버전: 설치 시스템
- 고정방식,장치측: 원형 로드 12mm용
- 고정방식,시스템측: 나사 조립 가능
- 고정부품재료: 스테인리스
BTU 330M-1
고정 부품
품목 번호:
50144299
- 고정부품버전: 설치 시스템
- 고정방식,장치측: 나사 조립 가능
- 고정방식,시스템측: 원형 로드 10 - 16 mm용
- 고정부품재료: 금속
BTU 934M-VKT+L-90
반사판
품목 번호:
50142993
- 고정부품버전: 설치 시스템
- 고정방식,장치측: 사전 조립된 반사판
- 고정방식,시스템측: 사각 바 10mm, 마운팅 브래킷 3 ~ 4mm용, 원형 로드 9 ~ 12mm용
- 고정부품재료: 금속
BTU 935M-D12
반사판
품목 번호:
50142990
- 고정부품버전: 설치 시스템
- 고정방식,장치측: 사전 조립된 반사판
- 고정방식,시스템측: 원형 로드 12mm용, 금속판 마운팅
- 고정부품재료: 금속
BTU 305M-D12
설치 시스템
품목 번호:
50142988
- 고정부품버전: 설치 시스템
- 고정방식,장치측: 나사 조립 가능, M3 나사에 적합, M4 나사에 적합
- 고정방식,시스템측: 원형 로드 12mm용, 금속판 마운팅
- 고정부품재료: 금속
BTU 300M-D12-90
원형 로드 고정
품목 번호:
50142207
- 고정부품버전: 설치 시스템
- 고정방식,장치측: 나사 조립 가능, M4 나사에 적합
- 고정방식,시스템측: 원형 로드 12mm용, 금속판 마운팅
- 고정부품재료: 금속
BTU 360-D30
원형 로드 고정
품목 번호:
50132606
- 고정부품버전: 설치 시스템
- 고정방식,장치측: 나사 조립 가능
- 고정방식,시스템측: 원형 로드 30mm용
- 고정부품재료: 플라스틱, 금속
BTU 360-D18
원형 로드 고정
품목 번호:
50132605
- 고정부품버전: 설치 시스템
- 고정방식,장치측: 나사 조립 가능
- 고정방식,시스템측: 원형 로드 18mm용
- 고정부품재료: 플라스틱, 금속
BTU D12M-VKT-90
원형 로드 고정
품목 번호:
50132567
- 고정부품버전: 설치 시스템
- 고정방식,장치측: 원형 로드 12mm용, 사각 바 10mm
- 고정방식,시스템측: 통로 마운팅으로, 보어 2 x Ø 5.5mm
- 고정부품재료: 금속
상품 정보: 26. 10. 25.