MLC 510/MLC 520
안전 라이트 커튼 MLC 500는 기본 모델인 MLC 510에서도 -30~+55°C의 넓은 온도 범위를 제공하며 나란히 서 있는 기계의 안정적인 작동을 위한 채널 전환 및 축소 가능한 감지 범위를 제공합니다. AS-i 인터페이스가 포함된 모델 또는 보호 등급이 IP 67/69K인 모델도 있습니다. MLC 520은 시동/재시동 인터락(RES) 및 접촉기 모니터링(EDM)이 탑재되어 있으며 캐스케이드 가능한 모델로도 제공됩니다. 모든 MLC는 핀 지정을 통해 파라미터를 설정할 수 있습니다. 따라서 시운전 시 시간과 비용을 절약하고 에러 없이 설정할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 684개의 제품이 검색됨
결합 제품
MLC500T14-150
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000101
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 150 mm
결합 제품
MLC500T14-300
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000103
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 300 mm
결합 제품
MLC500T14-450
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000104
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 450 mm
결합 제품
MLC500T14-600
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000106
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 600 mm
결합 제품
MLC500T14-750
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000107
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 750 mm
결합 제품
MLC500T14-900
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000109
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 900 mm
결합 제품
MLC500T14-1050
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000110
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,050 mm
결합 제품
MLC500T14-1200
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000112
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,200 mm
결합 제품
MLC500T14-1350
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000113
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,350 mm
결합 제품
MLC500T14-1500
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000115
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,500 mm
결합 제품
MLC500T14-1650
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000116
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,650 mm
결합 제품
MLC500T14-1800
안전 라이트 커튼 송신기
품목 번호:
68000118
- 시리즈: MLC 500
- 최대감지범위: 0 ... 6 m
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 1,800 mm
상품 정보: 26. 10. 25.