윤곽 측정 시스템
새로운 윤곽 측정 장치: 포장을 풀어 설치한 뒤 연결하기만 하면 사용 가능합니다! CMS 700i는 형태 및 표면 상태와 상관없이 모든 물체를 지나며 이것의 길이, 너비, 높이, 돌출부, 불룩한 부분, 위치를 감지합니다. 폴리백 또한 확실하게 감지됩니다. 이 시스템은 투명한 돌출부 또는 라벨을 안정적으로 감지합니다. CMS 700i 작동 및 설치를 위한 모든 컴포넌트가 항상 하나의 제품 번호에 포함되어 있으므로 공급이 매우 간소화됩니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 84개의 제품이 검색됨
CMS748i-1120-1120-1200
윤곽 측정 시스템
품목 번호:
50150257
- 측정필드길이1: 1,120 mm
- 측정필드길이2: 1,120 mm
- 측정필드길이3: 1,200 mm
- 기능: 최소 물체 높이 ≥ 50mm
CMS748i-1200-1200-1200
윤곽 측정 시스템
품목 번호:
50150256
- 측정필드길이1: 1,200 mm
- 측정필드길이2: 1,200 mm
- 측정필드길이3: 1,200 mm
- 기능: 최소 물체 높이 ≥ 50mm
CMS708i-ENC1-0480-0560.R
윤곽 측정 시스템
품목 번호:
50150017
- 측정필드길이1: 480 mm
- 측정필드길이2: 560 mm
- 기능: 최소 물체 높이 ≥ 5mm
CMS708i-ENC1-1440-1440
라이트 커튼
품목 번호:
50147485
- 측정필드길이1: 1,440 mm
- 측정필드길이2: 1,440 mm
- 기능: 최소 물체 높이 ≥ 5mm
CMS748i-0640-0480-0480
윤곽 측정 시스템
품목 번호:
50147273
- 측정필드길이1: 640 mm
- 측정필드길이2: 480 mm
- 측정필드길이3: 480 mm
- 기능: 최소 물체 높이 ≥ 50mm
CMS748i-0960-0560-0720.R
윤곽 측정 시스템
품목 번호:
50146509
- 측정필드길이1: 960 mm
- 측정필드길이2: 560 mm
- 측정필드길이3: 720 mm
- 기능: 최소 물체 높이 ≥ 50mm
CMS708i-0640-0480-0480
윤곽 측정 시스템
품목 번호:
50144078
- 측정필드길이1: 640 mm
- 측정필드길이2: 480 mm
- 측정필드길이3: 480 mm
- 기능: 최소 물체 높이 ≥ 50mm
CMS708i-ENC1-1040-1040
윤곽 측정 시스템
품목 번호:
50143590
- 측정필드길이1: 1,040 mm
- 측정필드길이2: 1,040 mm
- 기능: 최소 물체 높이 ≥ 5mm
상품 정보: 26. 10. 25.