편향 미러 포스트/개별 미러
개별 미러가 있는 편향 미러 포스트는 MLD 시리즈와 같은 멀티 라이트 빔 안전 센서의 빔 편광에 적합합니다. 특수 스프링 요소는 기계적 충격 후 자동 복구를 제공합니다. 정밀 설정의 경우 각 미러는 3개 축 방향으로 조정할 수 있습니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 6개의 제품이 검색됨
UMC-1143-S2
미러 칼럼
품목 번호:
549797
- 개별미러개수: 3 개수
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,140 mm
- 기능: 특수 스프링 유닛을 통한 기계적 충격 후 자동 복구, 간편 미러 높이 조정, 간편 축 조정...
UMC-1603-S2
미러 칼럼
품목 번호:
549796
- 개별미러개수: 3 개수
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,600 mm
- 기능: 간편 미러 높이 조정, 간편 축 조정, 전체 3축에서 정확한 개별 미러 조정, 조정 가능,...
UMC-1304-S2
미러 칼럼
품목 번호:
549793
- 개별미러개수: 4 개수
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,300 mm
- 기능: 간편 축 조정, 간편 미러 높이 조정, 전체 3축에서 정확한 개별 미러 조정, 조정 가능,...
UMC-1303-S2
미러 칼럼
품목 번호:
549792
- 개별미러개수: 3 개수
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,300 mm
- 기능: 간편 축 조정, 간편 미러 높이 조정, 전체 3축에서 정확한 개별 미러 조정, 조정 가능,...
UMC-1002-S2
미러 칼럼
품목 번호:
549791
- 개별미러개수: 2 개수
- 발받침대를제외한칼럼높이: 1,000 mm
- 기능: 간편 축 조정, 간편 미러 높이 조정, 전체 3축에서 정확한 개별 미러 조정, 조정 가능,...
UMC-902-S2
미러 칼럼
품목 번호:
549790
- 개별미러개수: 2 개수
- 발받침대를제외한칼럼높이: 900 mm
- 기능: 간편 축 조정, 간편 미러 높이 조정, 전체 3축에서 정확한 개별 미러 조정, 조정 가능,...
상품 정보: 26. 10. 25.