MLC 520-S 초슬림 디자인
Type 4/PL e 안전 라이트 커튼은 특히 기계 디자인에 완벽하게 통합시켜야 하는 곳에 사용됩니다. 이 라이트 커튼은 15.4mm의 매우 슬림한 설계와 미세한 30mm 래스터 단위의 길이 차이가 큰 특징입니다. 사각지대를 없앤 장치 디자인과 더불어 장치를 기계 개구부와 같은 곳에 최적으로 맞출 수 있는 점도 두드러집니다. 이 장치는 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM) 기능을 제공하며, 캐스케이드식 설치가 가능합니다.
개요
제품 목록
품목 목록
제품 선택
필터
결과 목록: 68개의 제품이 검색됨
MLC520-S-14-150
안전센서 세트
품목 번호:
68601015
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 150 mm
- 기능: 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM), 자동 시동/재시동
- 어플리케이션: 손가락 보호
MLC520-S-14-210
안전센서 세트
품목 번호:
68601021
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 210 mm
- 기능: 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM), 자동 시동/재시동
- 어플리케이션: 손가락 보호
MLC520-S-14-270
안전센서 세트
품목 번호:
68601027
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 270 mm
- 기능: 외부 장치 모니터링(EDM), 시동/재시동 인터락(RES), 자동 시동/재시동
- 어플리케이션: 손가락 보호
MLC520-S-14-300
안전센서 세트
품목 번호:
68601030
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 300 mm
- 기능: 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM), 자동 시동/재시동
- 어플리케이션: 손가락 보호
MLC520-S-14-330
안전센서 세트
품목 번호:
68601033
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 330 mm
- 기능: 자동 시동/재시동, 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM)
- 어플리케이션: 손가락 보호
MLC520-S-14-360
안전센서 세트
품목 번호:
68601036
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 360 mm
- 기능: 자동 시동/재시동, 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM)
- 어플리케이션: 손가락 보호
MLC520-S-14-390
안전센서 세트
품목 번호:
68601039
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 390 mm
- 기능: 자동 시동/재시동, 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM)
- 어플리케이션: 손가락 보호
MLC520-S-14-420
안전센서 세트
품목 번호:
68601042
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 420 mm
- 기능: 외부 장치 모니터링(EDM), 시동/재시동 인터락(RES), 자동 시동/재시동
- 어플리케이션: 손가락 보호
MLC520-S-14-450
안전센서 세트
품목 번호:
68601045
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 450 mm
- 기능: 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM), 자동 시동/재시동
- 어플리케이션: 손가락 보호
MLC520-S-14-480
안전센서 세트
품목 번호:
68601048
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 480 mm
- 기능: 외부 장치 모니터링(EDM), 시동/재시동 인터락(RES), 자동 시동/재시동
- 어플리케이션: 손가락 보호
MLC520-S-14-510
안전센서 세트
품목 번호:
68601051
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 510 mm
- 기능: 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM), 자동 시동/재시동
- 어플리케이션: 손가락 보호
MLC520-S-14-540
안전센서 세트
품목 번호:
68601054
- 분해능: 14 mm
- 보호필드높이: 540 mm
- 기능: 자동 시동/재시동, 시동/재시동 인터락(RES), 외부 장치 모니터링(EDM)
- 어플리케이션: 손가락 보호
상품 정보: 26. 10. 25.