PRKL 8/24.91

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50036365

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 8
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Speciale uitvoering Autocollimatie
Bedrijfsreikwijdte 0 ... 19 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Reikwijdtegrenzen 0 ... 21 m
Reikwijdtegrenzen typische reikwijdte
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 670 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelfrequentie 2.800 Hz
Aanspreektijd 0,18 ms
Gereedheidsvertraging 100 ms
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur zwart
Aantal aders 5 -draads
Aderdoorsnede 0,25 mm²
Afmeting (b x h x l) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 140 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Doorgaande bevestiging
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf