Optimaliseer uw inkoopprocessen – met EDI en OCI
Als betrouwbare partner voor sensor- en veiligheidsoplossingen biedt Leuze niet alleen hoogwaardige producten, maar ook intelligente interfaces om deze in uw bedrijfsprocessen te integreren.
EDI-verbinding
Een EDI-verbinding (Electronic Data Interchange) kan worden gebruikt om bedrijfsdocumenten elektronisch uit te wisselen. Samen met onze partner retarus maken wij een directe verbinding tussen uw ERP-systeem en het onze mogelijk – voor een naadloos digitaal inkoopproces.
Uw voordelen
Verhoogde efficiëntie
Geautomatiseerde gegevensoverdracht vermindert handmatige processen. Dit maakt een efficiëntere afhandeling van bestellingen, facturen en andere bedrijfsprocessen mogelijk.
- Snellere doorlooptijd: Bestellingen, leveringen en facturen worden in realtime verzonden. Uw voordeel: Snellere orderverwerking en soepelere bedrijfsvoering
- Kostenbesparingen: Procesautomatisering vermindert fouten. Zo kunnen onze klanten kosten besparen en hun winstgevendheid verhogen.
Verbeterde gegevenskwaliteit
De directe overdracht van gegevens van systeem naar systeem verbetert de gegevenskwaliteit aanzienlijk in vergelijking met eerdere handmatige processen. Dit leidt op zijn beurt tot een betere basis voor besluitvorming. Omdat de gegevens rechtstreeks van systeem naar systeem worden overgedragen, minimaliseert een EDI-verbinding menselijke fouten en vermindert zo het aantal klachten en de nabewerking.
Betere samenwerking
Een EDI-verbinding maakt naadloze communicatie tussen klanten en leveranciers mogelijk. Dit zorgt voor een betere samenwerking en een effectievere Supply Chain.
Implementatie
1. Behoefteanalyse en doelbepaling
| 2. Technische voorbereiding
| 3. Standaardisatie en mapping van gegevens
| 4. Testfase
|
OCI-verbinding
Een andere slimme interface is OCI (Open Catalog Interface), die kan worden gebruikt om catalogusrecords uit te wisselen. Met onze OCI-verbinding kan uw SAP-systeem rechtstreeks verbinding maken met onze Leuze Shopware-winkel voor een naadloos, digitaal inkoopproces.
Uw voordelen
- Directe integratie in uw SAP-systeemlandschap
- Realtime toegang tot actuele productinformatie en prijzen
- Gebruiksvriendelijke punchout-catalogus via onze Shopware-winkel
- Geautomatiseerde overdracht van het winkelwagentje naar uw SAP-order
- Vermindering van foutbronnen door gestandaardiseerde processen
- Verhoogde efficiëntie bij inkoop en aankoop
Bestelproces met OCI
1. Punchout vanuit SAPUw inkoper opent de Leuze-catalogus rechtstreeks vanuit het SAP-systeem via de OCI-link. | 2. Navigatie in de Leuze-shopDe gebruiker wordt automatisch doorgestuurd naar onze Shopware-shop – inclusief zijn gebruikers-ID en SAP-context. | 3. Het winkelmandje vullenDe producten kunnen gemakkelijk worden gezocht, gefilterd en aan het winkelmandje worden toegevoegd – inclusief varianten en accessoires. | 4. Terug naar SAPMet één klik wordt het winkelwagentje teruggestuurd naar SAP en opgeslagen als conceptorder. | 5. SAP-intern bestelprocesU controleert, keurt en verstuurt uw bestelling zoals gewoonlijk via SAP. Alle gegevens zijn al opgeslagen. |
Technische vereisten
- SAP ECC of SAP S/4HANA met geactiveerde OCI-interface
- SAP Ariba: Wij ondersteunen vergelijkbare catalogusverbindingen, indien nodig op basis van cXML
- Goedkeuring van onze winkel-URL als betrouwbare bron
- Eenmalige configuratie van OCI-parameters door uw IT-afdeling of met onze ondersteuning
Onze service voor u
- Ondersteuning bij de installatie en testomgeving
- Integratiedocumentatie en OCI-parameters
- Persoonlijk advies van ons e-commerce team
- Veilige gegevensoverdracht en naleving van de AVG
Laten we beginnen
Wilt u uw SAP-inkoop naar een hoger niveau tillen met Leuze?
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek of boek een demonstratie-afspraak.