PRK 96M/P-1838-41

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50080760

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
PRK35CPP.AX2/LG-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer: 50150315
  • Serie: 35C
  • Werkingsprincipe: Reflectie-principe
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 5 m
  • Bouwvorm: hoekig
Artikelnummer: 50150315

Verwachte levertijd: 13 werkdagen
Serie 96
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Applicatie Detectie van in krimpfolie verpakte objecten
Herkenning van hoogtransparante flessen
Herkenning van hoogtransparante folie en glasruiten
Bedrijfsbereik 0 ... 7 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0 ... 8,5 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 50 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe lichtschakelend
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe donkerschakelend
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Aantal aansluitingen 1 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zink
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Opmerking Het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS)
Type weergave LED
Bedieningselementen Meerslagenpotentiometer
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf