BCL 508i ON 100

Stationaire barcodelezer

Productnummer: 50105509

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 500i
Functies Afstelmodus
AutoConfig
AutoControl
AutoReflAct
Codefragmenttechnologie
LED-indicatie
Referentiecodevergelijking
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
UPC
Scansnelheid, typisch 1.000 scans/s
Barcode per leespoort, max. aantal 64 St.
Leesafstand 200 ... 650 mm
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 650 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Modulegrootte 0,25 ... 0,5 mm
Leestechniek Scanner met zwenkspiegel
Scansnelheid 800 ... 1.200 scans/s
Straalafbuiging via een roterend polygoonwiel + stappenmotor met spiegel
Lichtstraaluitgang Nulpositie aan de zijkant onder een hoek van 90°
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 14 W
Aantal in-/uitgangen selecteerbaar 4 St.
Ingangsstroom, max. 8 mA
Type Ethernet
Architectuur Client
Server
Adrestoewijzing DHCP
handmatige adrestoewijzing
Functie Proces
Switch-functionaliteit geïntegreerd
Overdrachtsprotocol TCP/IP
Type USB
Functie Configuratie/parametrering via software
Service
Aantal aansluitingen 5 St.
Functie Service-interface
Type aansluiting USB
Aanduiding op het apparaat SERVICE
Stekkertype USB 2.0 standard-A
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat SW IN/OUT
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat PWR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie BUS IN
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat HOST/BUS IN
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie BUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat BUS OUT
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 173 mm x 84 mm x 147 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 1.500 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Zwaluwstaarten
via optioneel bevestigingsonderdeel
Type weergave LED
monochrome grafische display 128 x 64 pixels, met achtergrondverlichting
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering via webbrowser
Bedieningselementen Toets(en)
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 55022
EN 61000-4-2, -3, -4, -6
Testprocedure schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure langdurige schokken volgens norm IEC 60068-2-29, Test Eb
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V4.7.1 - zip
USB-stuurprogramma - USB RNDIS - zip
USB-stuurprogramma - BCL Tools V4.0 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf