PRKL 55/6.22-S8.3
Reflectorfotocel gepolariseerd
Serie | 55 |
Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
Speciale uitvoering | Autocollimatie Teach-ingang Volledig RVS-behuizing |
Bedrijfsbereik | 0 ... 2 m (gegarandeerd bereik) |
Bereiklimiet | 0 ... 3 m |
Bereiklimiet | (typisch bereik) |
Straalverloop | gecollimeerd |
Lichtbron | Laser, Rood |
Golflengte | 655 nm |
Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
Laser gemiddelde levensduur | 50.000 h |
Zendsignaalvorm | gepulst |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 2 mm |
Type lichtvlekgeometrie | rond |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
Nullaststroom | 0 ... 18 mA |
Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, Push-pull |
Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
Schakelfrequentie | 2.000 Hz |
Aanspreektijd | 0,25 ms |
Gereedheidsvertraging | 300 ms |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M8 |
Type | male |
Materiaal | RVS |
Aantal polen | 3 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Afmeting (b x h x l) | 14 mm x 35,5 mm x 25 mm |
Materiaal behuizing | RVS |
Behuizing RVS | AISI 316L |
Materiaal optiekafdekking | Kunststof met krasbestendige indium beschermlaag |
Nettogewicht | 40 g |
Kleur behuizing | zilver |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
Materiaalverdraagzaamheid | CleanProof+ ECOLAB |
Type weergave | LED |
Aantal LED's | 2 St. |
Bedieningselementen | Teach-knop |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0 | 27270902 |
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 12.0 | 27270902 |
ECLASS 13.0 | 27270902 |
ECLASS 14.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 8.0 | EC002717 |
ETIM 9.0 | EC002717 |