CRT 20B M/P-12-004-S12
Kleursensor
Goedendag, wij staan graag voor u klaar.
Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.
Neem contact met ons op via: Contact
Serie | 20B |
Applicatie | Herkenning van vier kleuren |
Speciale uitvoering | Autocollimatie Teach-ingang |
Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
Bedrijfsreikwijdte | 9,5 ... 15,5 mm |
Straalverloop | gefocust |
Lichtbron | LED, RGB |
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 2 mm x 4 mm |
Lichtvlekpositie | in lengterichting |
Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
Nullaststroom | 0 ... 80 mA |
Aantal teach-ingangen | 1 St. |
Type | Teach-ingang |
Aantal digitale schakeluitgangen | 4 St. |
Type | Digitale schakeluitgang |
Schakelelement | Transistor, PNP |
Schakelprincipe | licht/donker omschakelbaar |
Schakelfrequentie | 3.500 Hz |
Aantal aansluitingen | 1 St. |
Type aansluiting | Ronde stekker |
Schroefdraadmaat | M12 |
Materiaal | Metaal |
Aantal polen | 8 -polig |
Codering | A-gecodeerd |
Bouwvorm | hoekig |
Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 80 mm x 53 mm |
Materiaal behuizing | Metaal |
Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
Materiaal optiekafdekking | Glas |
Nettogewicht | 400 g |
Kleur behuizing | Rood |
Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Sleufgatschroefdraad |
Type weergave | LED |
Bedieningselementen | Folietoetsenbord |
Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
Beschermingsgraad | IP 67II |
Goedkeuringen | c UL US |
Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
Douanetariefnummer | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
ECLASS 8.0 | 27270907 |
ECLASS 9.0 | 27270907 |
ECLASS 10.0 | 27270907 |
ECLASS 11.0 | 27270907 |
ECLASS 12.0 | 27270907 |
ECLASS 13.0 | 27270907 |
ECLASS 14.0 | 27270907 |
ETIM 5.0 | EC001817 |
ETIM 6.0 | EC001817 |
ETIM 7.0 | EC001817 |
ETIM 8.0 | EC001817 |
ETIM 9.0 | EC001817 |