KRTL 3B/2.3111,200-S12

Contrastsensor

Productnummer: 50110595

Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Technische informatie over de overstap op de productopvolgers vindt u in het bestand Application Note Substitutes.
Dit is beschikbaar onder het tabblad Downloads/ Technische documentatie.

Lijst met resultaten: 1 producten gevonden
KRT3CL1.3S2/4T-200-M12
Contrastsensor
Artikelnummer: 50148504
  • Serie: 3C
  • Bedrijfsreikwijdte, max.: 60 mm mm
  • Lichtbron: Laser, Rood
  • Schakeluitgang: Transistor, PNP
Artikelnummer: 50148504

Direct beschikbaar

Serie 3B
Speciale uitvoering Teach-ingang
Tijdfunctie
Bedrijfsreikwijdte 60 mm ± 20 mm
Straalverloop gefocust
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2007
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 0,5 mm x 1 mm
Lichtvlekpositie in lengterichting
Type lichtvlekgeometrie ovaal
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Focus vast
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Teach-proces statisch 2-punts
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Schakelelement Transistor, NPN
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 4.000 Hz
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 11 mm x 32 mm x 17 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 10 g
Type weergave LED
Bedieningselementen Teach-knop
Omgevingstemperatuur bedrijf -10 ... 55 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270906
ECLASS 8.0 27270906
ECLASS 9.0 27270906
ECLASS 10.0 27270906
ECLASS 11.0 27270906
ECLASS 12.0 27270906
ECLASS 13.0 27270906
ETIM 5.0 EC001820
ETIM 6.0 EC001820
ETIM 7.0 EC001820
ETIM 8.0 EC001820
ETIM 9.0 EC001820
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - Application Note - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf